mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg

WAGO Solution Builder

Met de op de gebouwautomatisering afgestemde engineering software realiseert u oplossingen over de gehele levenscyclus van uw gebouw - integraal én efficiënt. U beschikt hierbij over de mogelijkheid om al uw projecten via een webinterface in te richten.

Uw voordelen:

  • Overzichtelijke weergave van het systeem op een webinterface
  • Tijdbesparing bij de engineering door een efficiënte workflow
  • Voorkoming van fouten door intelligente en grootschalige verwerking van gegevens en apparaten
  • Integrale projectdocumentatie met slechts één muisklik

INTEGRALE PROJECTENGINEERING

Met de WAGO Solution Builder creëren gebruikers oplossingen voor de gebouwautomatisering efficiënt en in de juiste kwaliteit.

De WAGO Solution Builder is een integrale en efficiënte softwareoplossing die ontwikkelaars in de gebouwautomatisering optimale ondersteuning biedt. De workflow is geoptimaliseerd voor de scheiding tussen de projectplanning op kantoor (offline) en de inbedrijfstelling ter plaatse (online). De volledige projectdocumentatie kan met slechts één muisklik worden gegenereerd. Bovendien kunnen applicaties als template opgeslagen en opnieuw gebruikt worden. De centrale, webgebaseerde interface van de nieuwe softwareoplossing wordt door alle gebruikersgroepen gemeenschappelijk gebruikt. Hierdoor is een continue workflow en een goed overzicht van het gehele bouwproject te allen tijde gegarandeerd. Aangezien gegevens – ook voor projecten met een groot aantal controllers – intelligent en op grote schaal kunnen worden verwerkt, kan aanzienlijk op tijd en kosten worden bespaard. Adresseringssystemen voor de projectboom en de beschrijving van datapunten worden van nature ondersteund. Deze zijn een vast onderdeel van de projectorganisatie en hoeven niet achteraf – met veel moeite en een grote kans op fouten – gegenereerd te worden.

LEVENSCYCLUS VAN HET GEBOUW

mm-186169_gwa_iso-illu_building-lifecycle_2000x1125.jpg

Functies