Zonwering bijzonder eenvoudig in bedrijf stellen
De WAGO Sunblind Box 8DI/DO kan als eerste product van het WAGO Building Ecosystem via de WAGO-app worden geparametreerd.
In gebouwen is een efficiënte regeling van de zonwering aan de gevel van cruciaal belang. Met name in grote gebouwen, die vaak over een groot aantal zonweringen beschikken, is een goede regeling een groot voordeel als het om comfort en energie-efficiëntie gaat. De nieuwe WAGO Sunblind Box 8DI/DO helpt de zonwering van gebouwen bijzonder eenvoudig in bedrijf te stellen en maakt, in combinatie met de besturingsapparaten zoals de Compact Controller 100 van WAGO, de decentrale besturing van behuizingen mogelijk – met een snelle eerste parametrering in de WAGO-app, zonder specifieke PC-hardware en alleen met de mobiele telefoon.
Uw voordelen:
- De belangrijkste parameters voor de eerste inbedrijfstelling zijn reeds in de WAGO-app opgeslagen
- Eenvoudig applicaties aanmaken: de IEC-module staat de integratie in de WAGO Solution Builder toe.
- Eenvoudige bedrading dankzij WINSTA® en Switch-topologie in de WAGO Sunblind Box