[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Thema's 13 mei 2022

Duurzaam bouwen is planbaar

De duurzaamheid van Green Buildings moet integraal gepland worden en mag dus niet tot enkele afzonderlijke aspecten beperkt worden. Daarvoor moet de levenscyclus van een gebouw integraal in beschouwing worden genomen. Voor een systematisch gepland gebouw zijn planbare gegevens en dus ook een planbare en adaptieve elektrische installatie nodig. Met de insteekbare installatie is een concept beschikbaar dat de efficiënte vormgeving c.q. realisatie van de afzonderlijke fasen gedurende de gehele levenscyclus optimaal ondersteunt en zodoende in een echte meerwaarde voorziet. De insteekbare installatie is in dit geval het antwoord.

De belangrijkste punten op een rij:

  • Duurzaamheid in de bouw betekent duurzaamheid over de gehele levenscyclus van het gebouw: de basis hiervoor moet reeds tijdens de planning worden gelegd.
  • Green Building betekent echter ook dat het gebruik van de ruimten op elk gewenst tijdstip veranderd c.q. aangepast moet kunnen worden: dat wederom betekent dat ook de techniek snel en soms zelfs tijdens gebruik van het gebouw veranderd moet kunnen worden.
  • De elektrische installatie moet – in de toekomst nog meer dan nu al het geval is – het potentieel hebben om snel aangepast te kunnen worden.
  • Planbaar en adaptief: insteekbare installatiesystemen voor gebouwen zoals WINSTA® van WAGO

Green Building impliceert gebouwen integraal te bekijken

Gebouwen moeten energie-efficiënter en in de toekomst ook veel duurzamer worden. Maar waarvoor staat het begrip duurzaamheid in gebouwen eigenlijk? Over het algemeen behelst het begrip tal van aspecten, bijv.:

  • Gebruik van niet-verontreinigde, hernieuwbare grondstoffen en materialen
  • Energie-efficiëntie c.q. gering energieverbruik
  • Recyclingmogelijkheden - sociale gezondheidsaspecten (bijv. werken in een ergonomische lichaamshouding)

De duurzaamheid van een gebouw kan niet aan de hand van slechts één aspect worden beoordeeld. "Duurzaamheid in de bouw of in een gebouw moet altijd globaal worden bekeken", aldus Ann-Christin Rachuba, Head of Building Installation bij WAGO. Daarom moet met het aspect duurzaamheid reeds tijdens de planning rekening worden gehouden en moet iedere fase van de levenscyclus vooruitziend gepland worden. "Dankzij de digitalisering is dat tegenwoordig probleemloos mogelijk", aldus Rachuba. "Door de toepassing van Building Information Modeling (BIM) beschikken we over de mogelijkheid om van begin af aan een model te creëren dat geleidelijk en interdisciplinair aangevuld en uitgebreid kan worden. Op deze wijze kan niet alleen meer informatie worden opgeslagen, maar ook eenvoudiger worden benut. Dat maakt bijvoorbeeld het bepalen van de benodigde ingangsgegevens met betrekking tot de energiestromen voor het aanmaken van een ecologische balans mogelijk."

Duurzaam bouwen is gericht op de levenscyclus van het gebouw

De levenscyclus van een gebouw kan grofweg in vier fasen worden onderverdeeld:

  • Planning
  • Bouw
  • Bedrijf en onderhoud
  • Ombouw en modernisering (het afbreken c.q. slopen van een gebouw is – met name met het oog op duurzaamheid – zowel in ecologisch als in economisch opzicht op de achtergrond geraakt)

Het doel van een Green Building is om met zo min mogelijk grondstoffen en hulpbronnen zo lang mogelijk in de meest uiteenlopende behoeften te voorzien. Daarom is het bij de bouw van een gebouw enorm belangrijk om reeds tijdens de planning aan andersoortig gebruik te denken en de juiste voorwaarden hiervoor te creëren. Dat geldt tijdens de levenscyclus van een gebouw ook voor de niet direct zichtbare technische uitrusting, in het bijzonder voor de elektrische installatie.

{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFWDRKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000EX4J","modifiedtime":"2025-08-12T00:31:12+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBGMVM2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBGMVNBIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBGMVM4IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBGMVNCIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","headline":"<p>Levenscyclus met insteekbare elektrische installatie</p>","image":"eyJpdGVtSWQiOiJtbS0xODYxNjktZ3dhLWlzby1pbGx1LWJ1aWxkaW5nLWxpZmVjeWNsZS0yMDAweDExMjUud2VicCIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0=","lastLoad":1754958672585,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRFlDSSIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"anchor":"gebaeudelebenszyklus","name":"WagoHotSpotComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>De insteekbare installatie kan van tevoren worden gepland en is hierdoor ideaal voor gebouwen die met BIM gepland zijn. Bijkomend voordeel: fouten worden tot een minimum beperkt.</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFWDRKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBGMVM2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000F1S6","modifiedtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Doelgericht plannen</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Planning","x":17,"synchronizationBlocked":false,"y":13,"containers":[],"creationtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Eenvoudige installatie dankzij Plug & Play, direct ter plaatse inzetbaar dankzij een goede confectionering én meer veiligheid op de bouwplaats</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFWDRKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":3,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBGMVM4IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000F1S8","modifiedtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Besparen op tijd én geld</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Construction","x":83,"synchronizationBlocked":false,"y":15,"containers":[],"creationtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","actions":[],"contentVersion":3,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Snelle vervanging van defecte verbruikers in geval van een storing, goed overzicht dankzij de gekleurde coderingen</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFWDRKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBGMVNBIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000F1SA","modifiedtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Storingen vermijden</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Operation and Maintenance","x":77,"synchronizationBlocked":false,"y":73,"containers":[],"creationtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Snelle en eenvoudige uitbreiding van het connectorsysteem, goede bereikbaarheid, herbruikbaarheid van kabels en stekers, te allen tijde te combineren met automatiseringstechniek via insteekbaar aangesloten systeemverdelers – ook achteraf</p>","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFWDRKIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBGMVNCIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000F1SB","modifiedtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Flexibele wijziging van het gebruik</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Reuse, Migration and Expansion","x":8,"synchronizationBlocked":false,"y":73,"containers":[],"creationtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}],"actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}

Levenscyclus met insteekbare elektrische installatie

Een planbare installatie

In tegenstelling tot de conventionele aanpak moet de insteekbare elektrische installatie reeds tijdens de planning nauwkeurig gepland en in acht genomen worden. Wat in eerste instantie als extra werk klinkt, is de onvermijdelijke verschuiving van de kerntaken van de bouwfase naar de planningsfase. Deze verschuiving is het gevolg van een consequente aanpassing aan moderne bouwwijzen. Hierdoor wordt tijdens de bouwfase niet alleen op tijd bespaard en worden planningsfouten voorkomen – de werkwijze ligt ook in lijn met de filosofie achter Green Buildings. "Als meer duurzaamheid in de bouw is gewenst, moet ook de elektrische installatie vooruitziend en planbaar zijn. De insteekbare installatie komt hieraan tegemoet", aldus Rachuba. Omvangrijke gegevens zijn bijvoorbeeld nodig voor de zogenoemde digitale tweeling, die tegenwoordig een standaard bestanddeel van duurzaam geplande gebouwen is.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Flexibele wijziging van het gebruik – met de insteekbare elektrische installatie

Vanzelfsprekend kan de gehele techniek bij nieuwbouw ook conventioneel en als op elkaar afgestemd systeem worden gepland. Problemen treden in dit geval echter uiterlijk op als het gebouw in gebruik is of als het gebouw op een andere manier gebruikt dient te worden: "Het probleem is dat dan niet alles even goed toegankelijk is", aldus Rachuba. Bij de conventionele planning wordt bij ombouwwerkzaamheden over het algemeen iets nieuws gecreëerd op punten waar reeds een aftakking aanwezig is - aanvullend op wat reeds in het gebouw aanwezig is. "Dat betekent dat meer materiaal nodig is en ook andere factoren, zoals de brandlast, verslechteren", geeft Rachuba in overweging. "Met de insteekbare installatie ben ik dus véél flexibeler en kan ik precies zien waar wat geïnstalleerd is. Hierdoor kan ik van tevoren vastleggen op welke plek het beste kan worden begonnen, welke onderdelen van de installatie geïnstalleerd dienen te blijven en welke onderdelen elders kunnen worden hergebruikt. De gevolgen kunnen dankzij de modellen en de gelijktijdige herberekening van de parameters van tevoren gevisualiseerd en tegelijkertijd geoptimaliseerd worden.

Voorbeeld: een artsenpraktijk met vier behandelkamers met elk twee verlichtingsarmaturen verandert in een kinderdagverblijf met twee kamers en elk vier verlichtingsarmaturen. Dankzij het Plug & Play-principe kunnen componenten snel en eenvoudig worden vervangen.

Aanwezige kabels kunnen, voorzover deze passen, hergebruikt of voor toekomstige toepassingen terzijde worden gelegd: als de installateur bijvoorbeeld de schakelgroepen verandert, kan hij verschillende componenten (bijv. de verdelers) vervangen door de passende variant of dezelfde kabels op een andere positie nogmaals gebruiken – hierdoor wordt uiteindelijk ook op hulpmiddelen bespaard.

Toekomstbestendige gebouwen moeten eenvoudig uit te breiden zijn

De bestaande installatie moet eenvoudig met nieuwe benaderingswijzen en en technologieën uitgebreid kunnen worden – dat geldt zowel voor nu als, met het oog op de toenemende technologie en automatisering in gebouwen, voor de toekomst. Daarvoor is een systeem nodig dat de mogelijkheid biedt om als interface tussen de bestaande elektrische installatie en de nieuwe automatiseringstechniek te functioneren. "De elektrische installatie moet ook hieraan aangepast kunnen worden. De elektrische installatie mag uiteindelijk niet meer de kostendrijver zijn", aldus Rachuba. "De installatie moet snel, veilig en foutloos uitgevoerd kunnen worden en moet optimaal met automatiseringstechniek gecombineerd kunnen worden." Bij de insteekbare installatie wordt deze reeds vóór de bouwfase in vooraf geconfectioneerde systeemverdelers, die insteekbaar worden aangesloten, in de techniek geïntegreerd. Deze hoeven ter plaatse alleen maar via Plug & Play aangesloten en in bedrijf gesteld te worden.

{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFWDROIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000EX4N","quote":"Dit laat zien dat de eisen die aan duurzame gebouwen worden gesteld, door connectorsystemen optimaal worden ondersteund.","modifiedtime":"2025-08-12T00:31:12+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-331693_new-website-page_steckbare-gi_green-building_rachuba_ann-christin_2000x1125","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-331693-new-website-page-steckbare-gi-green-building-rachuba-ann-christin-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMll5OHhNekV3T1Rnek9UTXpNVE0xT0M4eU1EQXdYMDFOTFRNek1UWTVNMTl1WlhjdGQyVmljMmwwWlMxd1lXZGxYM04wWldOclltRnlaUzFuYVY5bmNtVmxiaTFpZFdsc1pHbHVaMTl5WVdOb2RXSmhYMkZ1YmkxamFISnBjM1JwYmw4eU1EQXdlREV4TWpVfGIyYjRiMjBmYTQ1ODA2ZTYyNmNiNTlhZTBhYzNlZGUwYThkODkyNTViN2ZiYjUwMzI5YWIxODVhYzQ0ODk1ZjI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-331693-new-website-page-steckbare-gi-green-building-rachuba-ann-christin-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmcxT0M4eE16RXdPVGd6T1RreU1URTRNaTh4TmpBd1gwMU5MVE16TVRZNU0xOXVaWGN0ZDJWaWMybDBaUzF3WVdkbFgzTjBaV05yWW1GeVpTMW5hVjluY21WbGJpMWlkV2xzWkdsdVoxOXlZV05vZFdKaFgyRnViaTFqYUhKcGMzUnBibDh5TURBd2VERXhNalV8ODk0ZDFiODU0MDU0M2Q4NDZhMzViZTIwODk3MjM4MjNkN2FiZmQxZGNjZWNmMTQ0MTQ5MGYyYWU0MmEwMDc0OA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-331693-new-website-page-steckbare-gi-green-building-rachuba-ann-christin-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmcyT0M4eE16RXdPVGd6T1RRMk1qUXpNQzh4TWpnd1gwMU5MVE16TVRZNU0xOXVaWGN0ZDJWaWMybDBaUzF3WVdkbFgzTjBaV05yWW1GeVpTMW5hVjluY21WbGJpMWlkV2xzWkdsdVoxOXlZV05vZFdKaFgyRnViaTFqYUhKcGMzUnBibDh5TURBd2VERXhNalV8MTc1ZGE2OThjZmJjMWM1MWJlYTAyZmRkZGIyZTYxMjIwMjQ5Yjc2ODE3ODcwMzk0YWNiMDM3YWE0MWNhMjA5Yg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-331693-new-website-page-steckbare-gi-green-building-rachuba-ann-christin-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcyTlM4eE16RXdPVGd6T1RVeU56azJOaTh4TURJMFgwMU5MVE16TVRZNU0xOXVaWGN0ZDJWaWMybDBaUzF3WVdkbFgzTjBaV05yWW1GeVpTMW5hVjluY21WbGJpMWlkV2xzWkdsdVoxOXlZV05vZFdKaFgyRnViaTFqYUhKcGMzUnBibDh5TURBd2VERXhNalV8ZjFhNjc1ZTUwMjgwNzE4MDc0Yjc1Y2M0MmUxMWU5MDRmMDhmNmNhOTgzMjliMTU3ZTY1ZTU0Zjk3ODA5YWZmNg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-331693-new-website-page-steckbare-gi-green-building-rachuba-ann-christin-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTkM4eE16RXdPVGd6T1RVNU16VXdNaTgzTmpoZlRVMHRNek14TmprelgyNWxkeTEzWldKemFYUmxMWEJoWjJWZmMzUmxZMnRpWVhKbExXZHBYMmR5WldWdUxXSjFhV3hrYVc1blgzSmhZMmgxWW1GZllXNXVMV05vY21semRHbHVYekl3TURCNE1URXlOUXxmZDE5ZGM0NjkxNDE4YmMzYzQ0NmVhNWMxNWI1ZjZkYmQ5OTEyODc0MGUzNGI3ZGE4MDRiMDdhMGZlZjQ2OTIx","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-331693-new-website-page-steckbare-gi-green-building-rachuba-ann-christin-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcyTVM4eE16RXdPVGd6T1RZMU9UQXpPQzgwT0RCZlRVMHRNek14TmprelgyNWxkeTEzWldKemFYUmxMWEJoWjJWZmMzUmxZMnRpWVhKbExXZHBYMmR5WldWdUxXSjFhV3hrYVc1blgzSmhZMmgxWW1GZllXNXVMV05vY21semRHbHVYekl3TURCNE1URXlOUXwwZTE1Yjg5NjQ1NGY3M2QzZDIwNzY2ODVmMWZiNTFjZThmYTZjMjFmYzcyYTIxOTExMzhiZGU5MTJhMzNlNTA3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-331693-new-website-page-steckbare-gi-green-building-rachuba-ann-christin-2000x1125?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI4fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzFZaTh4TXpFd09UZ3pPVGcxTlRZME5pOHlNREJmVFUwdE16TXhOamt6WDI1bGR5MTNaV0p6YVhSbExYQmhaMlZmYzNSbFkydGlZWEpsTFdkcFgyZHlaV1Z1TFdKMWFXeGthVzVuWDNKaFkyaDFZbUZmWVc1dUxXTm9jbWx6ZEdsdVh6SXdNREI0TVRFeU5RfDU2ZDE1ZmI3YmQ5YWFhM2UwYWFlNDVlNzk5ZjJkZTgzYTY3NTc4OGZlMGQxNzFhZDRhZGNjYWJjYzU3NGM0ZmE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1754958672929,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Ann-Christin Rachuba, Head of Building Installation bij WAGO</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRFlDSSIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-08-09T11:56:38+0000","actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}

Meerwaarde bij certificeringen

Dat de insteekbare installatie een aanzienlijke bijdrage aan een efficiënte levenscyclus van gebouwen levert en de bouw van duurzamere gebouwen ondersteunt, wordt ook duidelijk bij het thema certificering: hoewel de elektrische installatie bij gangbare keurmerken zoals DGNB, breeam en LEED nog geen rol van betekenis speelt, zijn er diverse factoren die worden beoordeeld en die positief kunnen worden beïnvloed door het gebruik van de insteekbare installatie. "Een goed voorbeeld is de DGNB: hier heeft WINSTA® op ongeveer 50 % van de criteria een positieve invloed. Alleen al vanwege het feit dat de insteekbare installatie een goede planning mogelijk maakt, zijn de voorwaarden voor de beoordeling altijd optimaal", benadrukt Rachuba. "Dit laat zien dat de eisen die aan duurzame gebouwen worden gesteld, door connectorsystemen optimaal worden ondersteund."

Meer informatie

Meer thema's rondom WINSTA®

Leer het connectorsysteem WINSTA® kennen

WINSTA® is hét connectorsysteem van WAGO dat optimaal is afgestemd op de hoge eisen in de gebouwinstallatie. Het connectorsysteem maakt een insteekbare en dus ook snelle, veilige en foutloze elektrische installatie mogelijk. Dit geldt ook voor andere toepassingen, bijv. in de scheepsbouw, in de spoorwegtechniek of in de industrie.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

De kracht zit in de eenvoud

De insteekbare elektrische installatie is trending in de moderne gebouwinstallatie en neemt verder aan populariteit toe.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x2000.jpg

Andere serviceaanbiedingen: