buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Interfacemodules en systeembekabeling

Afzonderlijke componenten van uw installatie systematisch, snel en eenvoudig bedraden – voor de automatisering of in het kader van de overdracht van de bedrading van de schakelkast aan een standaardinterface zoals RS-232. Dit bespaart tijd en geld tijdens planning, installatie en inbedrijfstelling in tijden van steeds complexere installaties en schakelkastoplossingen. Maak hiervoor gebruik van het uitgebreide productassortiment aan universele interfacemodules, systeembekabeling en besturingsspecifieke componenten.

Hier vindt u vandaag al een groot aantal fabrikanten waarvan de besturingssystemen comfortabel met de systeembekabeling van WAGO kunnen worden bedraad.

Uw voordelen:

  • Veilige en foutloze verbinding van afzonderlijke componenten
  • Snelle bedrading dankzij vooraf geconfectioneerde systeemkabels
  • Overzichtelijke markeringsmogelijkheden

Productoverzicht

Onze producten op het gebied van interfacemodules en systeembekabeling

Besturingsspecifieke interfacemodules en systeemkabels

Op de volgende pagina's vindt u alle informatie over onze besturingsspecifieke interfacemodules en systeemkabels. Met onze oplossingen kunt u uw favoriete automatiseringssysteem snel en eenvoudig aansluiten. Hiervoor bieden wij oplossingen voor alle grote fabrikanten van automatiseringssystemen.

Universele interfacemodules

Met de interfacemodules van WAGO heeft u de beschikking over een veilig en onderhoudsvrij verbindingsniveau voor de flexibele bedrading van signalen. De modules zorgen voor de verbinding van de elektronica met de elektrotechniek op besturingsniveau, en nemen bovendien de betrouwbare overdracht en verdeling van signalen op besturings- en veldniveau (installatie, machine) en omgekeerd voor hun rekening. Hierbij worden de besturingssignalen van geconfectioneerde insteekbare aansluitingen zoals RJ-45 en RS-232 en van gangbare lintkabels naar klemaansluitingen omgezet.


Uw voordelen:

  • Economische en tijdbesparende projectering en calculatie door reductie van de vereiste bedradingsmodules
  • Snelle bedrading en inbedrijfstelling en eenvoudig verhelpen van storingen dankzij de overzichtelijke bedrading en de duidelijke markering van de polen
  • Veilige en onderhoudsvrije verbinding van de signaalkabels dankzij de betrouwbare aansluitklemmen met CAGE CLAMP®-veerklemtechniek
  • Ruimtebesparing in de schakelkast door de hoge opslagdichtheid

Universele systeemkabels

De systeembekabeling van WAGO voor universele componenten ondersteunt u bij een snelle installatie, montage en onderhoud. Kies uit ons brede productassortiment het passende stekereinde, hetzij RJ-45, RS-232 of andere universele aansluitcomponenten.


Uw voordelen:

  • Snelle en eenvoudige verbinding tussen aansluitniveau (sensoren en actuatoren) en besturing
  • Voor meer flexibiliteit in de systeemplanning, ook beschikbaar met open kabeleinde
  • Tijdbesparing door vooraf geconfectioneerde interfacekabels

Alle producten

Ontdek de productdiversiteit van WAGO op het gebied van de systeembekabeling.

システム配線.jpg

Ook interessant

Andere producten uit het bereik Interface Electronic

Interface Electronic

Signaalomvormers en scheidingsversterkers

Scheiden, versterken, filteren en converteren: de signaalomvormers en scheidingsversterkers nemen diverse functies in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden voor hun rekening en zorgen voor een veilige en foutloze overdracht van signalen.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Interface Electronic

Besturingen

Optimale prestaties en een maximale beschikbaarheid van machines en installaties: dankzij uitstekende prestaties, een laag stroomverbruik, talrijke interfaces, ruimtebesparende afmetingen en een hoge mate van veiligheid zijn onze programmeerbare besturingen (PLC's) kostenefficiënte automatiseringsoplossingen.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg