1990-1999
![](/medias/200-MM-17598-Unternehmenshistorie-Dekade-Intro-Picture-1990.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZzFNeTh4TkRNd056azFOekUwTlRZek1DOHlNREJmVFUwdE1UYzFPVGhmVlc1MFpYSnVaV2h0Wlc1emFHbHpkRzl5YVdWZlJHVnJZV1JsWDBsdWRISnZYMUJwWTNSMWNtVmZNVGs1TUM1cWNHY3w4Zjc1ODVmNmYwZWY4MDU5OWY2YTE4OTUxMjA3YjgzM2Y4NDI4ZmFjOTZmNWIyNjc1MGQxMDA0YTNiYzhjMjRm)
WAGO
WAGO - De bedrijfsgeschiedenis
11 maart 2024Op naar nieuwe tijden
De val van de muur verandert de wereld ingrijpend. WAGO herkent als geen ander de kansen en perspectieven die deze veranderingen bieden en speelt hier actief op in. Het resultaat: de grootste expansie in de geschiedenis van het bedrijf. In Oost-Duitsland ontstaat een nieuwe fabriek, internationaal worden vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, India, China en Italië geopend en de CAGE CLAMP®-aansluiting begint na het verlopen van het patent aan een wereldwijde zegetocht onder de slogan: "Als veerklemtechniek, dan het origineel". Bovendien weet WAGO in 1995 met het modulaire, veldbusonafhankelijke I/O-systeem succesvol componenten voor de automatiseringstechniek op de markt te brengen, en de ontwikkeling van de Power CAGE CLAMP maakt in 1998 de veerklemaansluiting van geleiders tot 95 mm² mogelijk.
Productontwikkelingen en andere gebeurtenissen sinds 1990
1990
WAGO groeit sneller
De val van de muur en de op handen zijnde hereniging zorgen voor optimisme bij WAGO. In september 1990 wordt WAGO Kontakt GmbH in het Oost-Duitse Sondershausen opgericht. In februari 1991 start WAGO met de productie in (voorlopig) gehuurde ruimten. Tegelijkertijd wordt met de planning van een nieuwe fabriek begonnen. In 1993 wordt de nieuwe fabriek door de minister-president van Thüringen geopend. WAGO groeit niet alleen in Duitsland, maar ook internationaal. Zo worden tien nieuwe verkooporganisaties in het buitenland opgericht. Bovendien reist Sven Hohorst als nieuwe interim exportmanager meer dan dertig keer naar het buitenland, omdat een persoonlijke kennismaking en kennis van zowel de mensen als van de cultuur bij WAGO de basis voor wederzijds begrip en een succesvolle, langdurige samenwerking vormen.
1990
Patentbescherming beëindigd – het origineel verovert de markt
In 1997 loopt het CAGE CLAMP-patent af. Terwijl de concurrentie eerder uiterst kritisch was op het gebied van de veerklemtechniek, introduceerden enkele concurrenten vlak vóór afloop van de patentbescherming een eigen assortiment aan rijgklemmen met trekveertechniek. Veel geïnteresseerden vertrouwen nu echter op het origineel van WAGO. De plotselinge populariteit van de CAGE CLAMP-technologie door de concurrentie weet ook sceptici te overtuigen en leidt tot een sterke groei bij WAGO. Het succes van het origineel wordt versterkt, geheel volgens het motto: "Veerklem? Dan natuurlijk alleen het originele product!"
1995
Eerste stappen in de automatiseringstechniek
De automatiseringsgraad op de markt neemt toe. De toename van besturingskabels in machines en installaties leidt tot de uitvinding van de veldbustechniek. De firma Beckhoff is al op dit gebied actief en maakt gebruik van connectoren van WAGO. De goede samenwerking tussen WAGO en Beckhoff leidt in 1993 tot de gemeenschappelijke ontwikkeling van een modulair, veldbusonafhankelijk I/O-systeem. Op de Hannover Messe 1995 presenteren beide bedrijven hun nieuwe I/O-systeem, onafhankelijk van elkaar.
1995
Het ei van Columbus
In 1995 presenteert WAGO op de Hannover Messe het I/O-systeem van de serie 750 als "ei van Columbus": dé oplossing van WAGO voor de vele nieuwe uitdagingen waarmee de industrie bij de realisatie van automatiseringstaken wordt geconfronteerd. Het WAGO I/O-SYSTEM is het wereldwijd eerste modulaire systeem voor de registratie van gegevens met couplers: het systeem is geschikt voor verschillende veldbustechnologieën en biedt de gebruiker nog meer gebruiksgemak. Op ieder gewenst moment uit te breiden, veldbusonafhankelijk, gemonteerd op de genormeerde draagrail, iedere module eenvoudig te vervangen, veldzijde met CAGE CLAMP-aansluiting – deze eigenschappen maken het systeem uitermate flexibel. Succesvolle eerste stappen in de automatiseringstechniek.
1998
Veel gebruikers van de CAGE CLAMP-rijgklemmen tot 35 mm2 willen klemmen voor grotere doorsnedes. Dat is de reden waarom WAGO in 1992 de Power CAGE CLAMP-technologie heeft ontwikkeld. In 1998 wordt de eerste rijgklem met een nominale doorsnede van 95 mm2 op de markt gebracht. Dankzij het eenvoudige gebruik vereenvoudigen de nieuwe rijgklemmen met de Power CAGE CLAMP-technologie de aansluiting van grote geleiders door de monteurs. Een ontwikkeling die zijn vruchten afwerpt: momenteel biedt WAGO rijgklemmen met Power CAGE CLAMP voor een nominale doorsnede van 50, 95, 150 en zelfs 185 mm2 aan.
Hier komt u meer te weten over de andere decennia van de geschiedenis van het bedrijf