MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-699089939_2000x2000.jpg

Oplossingen voor machine- en installatiebouw

Modulaire oplossingen voor een flexibele productie

Steeds nauwkeuriger, sneller en flexibeler - de eisen in de machine- en installatiebouw nemen gestaag toe. Tegelijkertijd neemt in de productiehallen echter ook de vraag naar individuele machines en installaties toe. U wilt reeds bestaande installaties digitaliseren of bent bezig met de planning van een nieuwe installatie? WAGO is uw innovatieve partner bij de realisatie van uw projecten.

Ontdek onze oplossingen op het gebied van digitalisering en automatisering en profiteer van flexibiliteit, kostenbesparingen en optimaliseringsmogelijkheden. Nu aanklikken!

Technologieën

Systeemplanners zien zichzelf dagelijks geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: een flexibele software- en besturingstechniek, een eenvoudige uitwisseling van signalen, de bescherming van mens, machine en milieu én de veiligheid van de gegevens:

WAGO Analytics

De optimalisering van installaties staat synoniem voor een beter begrip van het proces, de kwantificering van gegevens en de integratie van resultaten. WAGO Analytics ondersteunt u bij de registratie en de analyse van gegevens, visualiseert afhankelijkheden en integreert de verworven inzichten om het optimaliseringspotentieel optimaal te benutten. Samen met klanten creëert en realiseert WAGO op maat gesneden, op gegevens gebaseerde oplossingen.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

Explosiebeveiliging

De veiligheid van personen en storingsvrije productieprocessen en milieubescherming zijn doorslaggevende factoren voor het gebruik van passende technologieën:

BIM_Platzhalter_2000x1125.png

IO-Link

IO-Link is de flexibele interface voor de uitwisseling van gegevens op veldniveau. Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van deze open en flexibele standaard:

MM-22272_new_website_page_IO-Link_loesungen_2000x1125.jpg

Cyber security

De op Linux® baserende besturingen van WAGO (PFC, Compact Controller 100, TP600, Edge Device) beschikken over alle bekende beschermende mechanismen op IT-gebied. Het gewenste beschermingsniveau kan eenvoudig via het Web Based Management van de besturingen worden ingesteld.

Loesungen_Cyber-Security_2000x1125.jpg

Engineeringconcepten

Naast de PLC-programmering conform IEC 6 1131-3 bieden extra softwareoplossingen innovatieve mogelijkheden om de klassieke besturings- en regelingstaken van een PLC aan te vullen c.q. uit te breiden. De features worden dankzij de Docker®-technologie ondersteunt en zorgen voor nog meer flexibiliteit bij uw toepassing:

Loesungen_Modulare-Software_2000x1125.jpg

Functionele veiligheid

Veiligheidsrelevante toepassingen vragen om producten die een betrouwbare werking van de functie voor de registratie van veilige analoge waarden garanderen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld noodstop, deurcontacten en eindschakelaars evenals de meting van vulstanden, drukwaarden, temperaturen of gasconcentraties in koelhuizen in het kader van de machinerichtlijn.

Modulaire oplossingen voor een flexibele productie

WAGO ondersteunt flexibele en modulaire automatiseringsoplossingen met diverse technologieën. Zowel de variabele uitbreiding van de periferie onder PROFINET® als de MTP-standaard, waaraan WAGO in belangrijke mate vorm heeft gegeven, worden in moderne installaties al sinds geruime tijd toegepast.

Sneller modulaire machines aanpassen

Met de veldbuskoppeling PROFINET IO van WAGO kunnen bedrijven veel tijd besparen bij de engineering en configuratie van hun machines. Met de functie van de variabele randuitbreiding, een innovatieve variant van de optiebehandeling, kunt u zonder veel moeite verschillende varianten van een machine met eenmalige software implementeren.

Nieuwe bedrijfsmodellen voor fabrikanten van modules

MTP biedt de machinebouw nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden

De toekomst van de machinebouw

Voor exploitanten en bouwers van installaties en machines zijn de optimalisering en de flexibilisering van de productie twee belangrijke onderwerpen. Wij houden ons dan ook intensief bezig met innovatieve technologieën, zodat wij u ook in de toekomst passende oplossingen kunnen bieden:

OPC UA via TSN

WAGO biedt open standaards en mogelijkheden voor een decentrale, modulaire communicatie. De ontwikkeling van een open standaard voor een real time communicatieprotocol biedt machine- en installatiebouwers de vrijheid om de meest geschikte automatiseringshardware te kiezen - onafhankelijk van de fabrikant. WAGO begeleidt de ontwikkeling van de open standaard in de Field Level Communication Group van de OPC UA Foundation. Op deze wijze ontstaan profielen voor de M2M-communicatie en voor de communicatie met MES- en beheersystemen.

5G – sleuteltechnologie voor Industrie 4.0

WAGO houdt de nieuwe generatie draadloze communicatie nauwkeurig in de gaten en begeleidt demonstrators in het kader van het lidmaatschap bij het globale initiatief 5G-ACIA. Dit initiatief wil de nieuwe norm voor mobiele communicatie in de industriële productie als vaste waarde etableren en daarmee de digitalisering bevorderen.

Passende onderwerpen

De fabriek van morgen