[ ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

OPC UA – Open Platform Communications Unified Architecture

16 november 2020
Gestandaardiseerde en veilige communicatie voor de industriële automatisering

Flexibel, toekomstbestendig en uitbreidbaar - OPC UA als communicatiestandaard voor toepassingen in de automatiseringstechniek wint snel aan terrein.

OPC UA zorgt er in een groeiend aantal industriële netwerken voor dat gegevens veilig en probleemloos uitgewisseld kunnen worden. De technologie is volledig onafhankelijk van de fabrikant, is uitgerust met diverse veiligheidsmechanismen en voorziet naast de uitwisseling van gegevens in een semantische annotatie die onmisbaar is voor het modelleren van gegevens. De apparaten zijn zelfbeschrijvend op het gebied van opbouw en functie. Bij de communicatie worden dus niet alleen gegevens overgedragen, maar wordt ook de betekenis van de gegevens overgedragen - dit zorgt voor een hoge mate van interoperabiliteit tussen de toepassingen.

Uw voordelen:

  • De technologie maakt een veilige, betrouwbare en onafhankelijke uitwisseling van gegevens mogelijk.
  • Inclusief semantische annotatie.
  • Voor een eenvoudige modellering van gegevens.
  • WAGO biedt een officieel gecertificeerde OPC-UA-server.
  • Maakt de toepassing van geïntegreerde security-functionaliteiten mogelijk.

Gecertificeerde server

WAGO biedt de PFC-controllers en de Control Panels OPC UA met verschillende serverprofielen (nano, micro of embedded) aan. Aangezien de OPC UA-server van WAGO een van de weinige servers is die officieel is gecertificeerd, biedt de server uitstekende voorwaarden voor een slanke, op maat gesneden en fabrikantonafhankelijke communicatie met OPC UA-clients. De geïntegreerde security-functionaliteiten ronden het pakket af.

Informatiemodellen voor uniforme gegevens

Om te voldoen aan de eisen die vanuit verschillende industriële branches met vergelijkbare producten of machines worden gesteld, zijn zogenoemde "Companion"-specificaties gedefinieerd. In deze specificaties worden met name de informatiemodellen beschreven en gedefinieerd. De OPC UA-server van WAGO stelt de gegevens bijvoorbeeld standaard overeenkomstig de Companion-specificaties van PLCopen ter beschikking. In de toekomst kan het gewenste informatiemodel worden aangepast.

Interoperabiliteit van sensor tot cloud

OPC UA kan worden gebruikt voor de horizontale (onderlinge) communicatie tussen machines en voor de verticale communicatie tussen de machine en de cloud – ook producten en apparaten van andere fabrikanten kunnen rechtstreeks met elkaar communiceren. Client/servermodellen spelen hierbij een belangrijke rol, aangezien deze een communicatie in beide richtingen met interventie op de actuatoren mogelijk maken. Ook WAGO biedt deze mogelijkheid: de controllers van de serie PFC en de Control Panels zijn uitgerust met OPC UA met verschillende serverprofielen, die wederom met tal van security-features uitgerust zijn. In de toekomst kunnen, door middel van een uitbreiding met het publish/subscribe-patroon ("pub/sub"), met OPC UA meerdere subscribers gelijktijdig gegevens van een publisher ontvangen. OPC UA pub/sub zal in de toekomst een belangrijke spil worden, aangezien met name bij het openen van het veldniveau te verwachten is dat diverse ontvangers op één deelnemer toe zullen grijpen. WAGO laat met de technologiedemonstrator reeds nu zien hoe verschillende controllers in de toekomst met OPC UA pub/sub over TSN in realtime communiceren.

HAAL VOORDEEL UIT HET POTENTIEEL VAN OPC UA MET WAGO

OPC UA-serverprofielen voor controllers en Control Panels van WAGO

WAGO biedt de PFC-controllers en de Control Panels OPC UA met verschillende serverprofielen (nano, micro of embedded) aan. Bovendien zijn in de profielen verschillende security-features geïntegreerd. Hiertoe behoren de gecodeerde communicatie tussen server en client, de authenticatie met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord en het beheer van certificaten. Met OPC UA weet WAGO niet alleen een op maat gesneden, maar ook veilige communicatie tot stand te brengen.

OPC UA Mapping Editor

WAGO maakt andere voordelen van de communicatie via OPC UA bruikbaar. Momenteel is het informatiemodel in overeenstemming met de PLCopen-Companion-specificatie vast in de WAGO-server geïmplementeerd. Met de OPC UA Mapping Editor is het vanaf nu mogelijk om bijvoorbeeld machinebesturingen flexibel aan verschillende informatiemodellen voor diverse specificaties aan te passen. De OPC UA Mapping Editor biedt de mogelijkheid om het informatiemodel, volgens welke de WAGO-server de gegevens ter beschikking stelt, te wijzigen en de gegevens aan een willekeurig model toe te wijzen. Dit maakt het eenvoudig om een OPC UA-communicatie voor verschillende toepassingen en eisen te implementeren. Indien nodig kunnen klantspecifieke aanpassingen worden verricht die aan geen speciale specificatie voldoen. De klant kan zodoende flexibel op eisen reageren.

Toekomst met TSN

Deterministisch gedrag in realtime is een andere belangrijke eis in de industriële automatisering. Met name bij tijdkritische processen op veldniveau is de specificatie van een maximale latentietijd nodig waarbinnen de communicatie afgesloten moet zijn. Door de combinatie van OPC UA en TSN ontstaat een dergelijke realtime communicatie. Aangezien TSN op alle niveaus van een automatiseringssysteem kan worden gebruikt, dus van sensor tot cloud, kan een consistente communicatie zonder gateways of technologiekloven worden gerealiseerd. WAGO is een van de pioniers op het gebied van deze technologie en laat met de technologiedemonstrator reeds nu zien hoe verschillende controllers in de toekomst met OPC UA pub/sub over TSN in realtime communiceren.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

Passend bij het onderwerp

Besturingen

Grote en kleine besturingstaken moeten kostenefficiënt uitgevoerd kunnen worden. Daarom heeft WAGO voor alle taken en eisen geschikte controllers.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

WAGO Touch Panels 600

Performante Touch Panels voor veeleisende besturings- en visualisatietaken verbeteren de bediening van machines en installaties, en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Bestellingen

Andere serviceaanbiedingen: