TSN ALS NIEUWE STANDAARD VOOR DE INDUSTRIE

*De industriële communicatie moet snel, realtime en gestandaardiseerd zijn. Alleen dan zijn bedrijven in staat om de uitdagingen van de digitalisering succesvol het hoofd te kunnen bieden. Om deze reden bereidt WAGO twee nieuwe automatiseringsoplossingen voor op "Time Sensitive Networking" (TSN); het WAGO I/O System Advanced en het WAGO I/O System Field. Een hoge performance en continuïteit van de netwerkinfrastructuur zijn doorslaggevende voordelen van de nieuwe communicatiestandaard.
De ontwikkeling van communicatieoplossingen voor realtime- en sensor to cloud-toepassingen in industriële omgevingen is het doel van wereldwijde inspanningen. Een van de meest veelbelovende benaderingswijzen is "Time Sensitive Networking" (TSN). Het doel van TSN is de uitbreiding van het gebruikelijke Ethernet met functies die voor de realtime overdracht van gegevens nodig zijn. In combinatie met het onafhankelijke communicatieprotocol OPC UA is een snel, eenvoudig en veilig gebruik van gegevens met systemen van verschillende fabrikanten mogelijk. Het WAGO I/O System Advanced en het I/O System Field zijn klaar voor OPC UA en TSN.
De voordelen van TSN OPC UA:
- Performante en isochrone communicatie gegarandeerd
- Realisatie van Plug & Produce-scenario's door de combinatie van deterministische communicatie en informatiemodellering
- Alle toepassingen met één technologie realiseerbaar door onafhankelijkheid van de fabrikant en een breed toepassingsbereik
- Volledig compatibel met de bestaande Ethernet-standaard