Open automatisering met WAGO

Maximale onafhankelijkheid en flexibiliteit voor uw automatisering

Met onze controllers en veldbuscouplers kunt u volledig onafhankelijk automatiseren, aangezien alle gangbare veldbus- en Ethernet-protocollen ondersteund worden. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van uw bestaande protocollen, u kunt echter ook probleemloos wisselen van protocol. In combinatie met onze I/O-systemen behoudt u uw flexibiliteit: met meer dan 500 verschillende modules beschikt u over veelzijdige mogelijkheden; van de eenvoudige digitale en analoge verwerking van signalen tot branchespecifieke communicatiemogelijkheden.

Open communicatie met OPC UA

De nieuwe technologie voor veilige, betrouwbare, fabrikantonafhankelijke gegevensuitwisseling wint snel aan kracht in industriële netwerken. WAGO gelooft ook in het potentieel van deze open standaard en heeft verschillende OPC UA-profielen geïmplementeerd voor zijn PFC-serie controllers en controlepanelen.

5G als sleuteltechnologie voor Industrie 4.0

Het wereldwijde 5G-ACIA-initiatief heeft tot doel de nieuwe mobiele telecommunicatiestandaard vast te stellen voor de hele industriële productie om de weg vrij te maken voor digitalisering. Als lid draagt WAGO actief bij aan het vormgeven van deze ontwikkeling.

TSN ALS NIEUWE STANDAARD VOOR DE INDUSTRIE

*De industriële communicatie moet snel, realtime en gestandaardiseerd zijn. Alleen dan zijn bedrijven in staat om de uitdagingen van de digitalisering succesvol het hoofd te kunnen bieden. Om deze reden bereidt WAGO twee nieuwe automatiseringsoplossingen voor op "Time Sensitive Networking" (TSN); het WAGO I/O System Advanced en het WAGO I/O System Field. Een hoge performance en continuïteit van de netwerkinfrastructuur zijn doorslaggevende voordelen van de nieuwe communicatiestandaard.

Touch Panels 600

WAGO's high-performance touch panels voor veeleisende controle en visualiseringstaken verbeteren van de bruikbaarheid van machines en installaties, terwijl het aanbieden van een uitstekend design en geavanceerde technologie.

De voordelen voor u:
  • Hoge werksnelheid met de krachtige Cortex A9 Multicore processor
  • Flexibele programmering in IEC 61131 of direct in het Linux® open source besturingssysteem
  • Aangepaste configuratie-interface en comfortabele bediening direct vanaf het apparaat
  • Uniek montageconcept bespaart tijd
  • Standaard verbinding met WAGO's cloudoplossingen met controlepanelen

Controllers

Optimale prestaties en beschikbaarheid: dankzij hun ultrahoge prestaties, laag stroomverbruik, talrijke interfaces, ruimtebesparend ontwerp en hoge betrouwbaarheid zijn de gebruiksvriendelijke controllers (PLC's) van WAGO kosteneffectieve automatiseringsoplossingen.

De voordelen voor u:

  • Programmeerbaar met e! COCKPIT (CODESYS V3 en CODESYS V2)
  • Veldbusonafhankelijk - ondersteuning voor alle standaard veldbusprotocollen en Ethernet-standaarden (PROFIBUS, MODBUS®, PROFINET etc.)
  • Schaalbare rekenkracht van veldbuscontrollers tot PFC100- en PFC200-controllers
  • Ideale combinatie met het WAGO I / O System 750: 500+ modules voor maximale flexibiliteit en functionele veelzijdigheid
  • Ook voor gebruik in extreme omgevingen
controller_gemischt_2000x1125px.jpg

WAGO I/O SYSTEM 750/753

Het WAGO I / O-systeem 750/753 onderscheidt zich door zijn universele toepassingsgebied en omvangrijke productportfolio. Met meer dan 500 verschillende modules is het veelzijdig en flexibel genoeg om aan vrijwel elke behoefte in een grote verscheidenheid aan industrieën te voldoen.

Voordelen:

  • Veldbus-onafhankelijk
  • Flexibel inzetbaar
  • Wereldwijd getest en goedgekeurd
  • Meer dan 500 modules beschikbaar, inclusief functionele veiligheid en Ex i
  • Optionele insteekbare aansluitingen voor de 753-serie

WAGO I/O SYSTEM 750 XTR

Het extreem robuuste ontwerp van het WAGO-I / O-SYSTEM 750 XTR biedt duidelijke voordelen: het maximaliseert de uptime van het systeem, vermindert de benodigde ruimte en verlaagt de energie- en onderhoudskosten door af te zien van extra airconditioning. Het systeem is geschikt voor veeleisende toepassingen die in het bijzonder het volgende vereisen:

Voordelen:

  • Extreme omgevingstemperaturen
  • Immuniteit voor elektromagnetische interferentie en impulsspanningen
  • Trillingen en schokbestendigheid
  • Explosie bescherming
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

Extended Connectivity met WAGO I/O SYSTEM Field

Uw voordelen:

  • Toekomstbestendige en open automatiseringsoplossingen ondersteunen de nieuwste communicatietechnologieën.
  • Verschillende behuizingen maken een optimale aanpassing aan alle toepassingen en machines mogelijk.
  • IO-Link als trendsetter voor een snelle, flexibele en efficiënte productie
  • Meer transparantie door innovatief Load Management
MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg