Referentie 11 april 2021
Talrijke protocollen en een eenvoudige oplossing voor alles

Bij het bedrijf Patterson-UIT hebben ingenieurs verschillende systemen nodig voor hun op land gebaseerde boorinstallaties, om onderling te kunnen communiceren en ze tegelijkertijd van elkaar te scheiden. Dit vormde een zeer grote uitdaging.

"Wij konden deze beide systemen niet eenvoudig integreren, omdat beide verschillende netwerken gebruikten", verklaart Mahmoud Hadi, Control and Automation Manager bij Patterson-UTI. "Wij wilden de toegang beperken, echter moet wel elk systeem toegang hebben tot het andere systeem." De oplossing voor Patterson-UTI was het gebruik van de PDC200 van WAGO als IIoT-gateway. Bij de gegevensregistratie van al hun systemen fungeert de PFC200 als aggregator, die de benodigde informatie aanbiedt aan de toegangsbevoegde personen en tegelijkertijd de systemen beveiligd die geïsoleerd moeten blijven.

"Het is werkelijk een goed resultaat voor WAGO en Patterson-UTI", zegt John Hagar, Regional Sales Manager bij WAGO. "De PFC200 kan oftewel met de Modbus® of de PROFIBUS communiceren, zodat men deze in aanwezige olieboorinstallatie kan integreren en de gegevens geheel eenvoudig - via OPC UA en MQTT - toegankelijk kan maken voor eindklanten. Voor beschikbare installaties kan een retrofit-set worden gebruikt en alle nieuwe installaties krijgen een 750-8206."

Uw voordelen met WAGO:

  • De PFC200 in gebruik als IIoT-gateway.

  • Eenvoudige integratie in beschikbare olieboorinstallaties en optimale gegevenskoppeling via OPC UA en MQTT.

  • De PFC200 registreert de gegevens van alle systemen en houdt deze tegelijkertijd van elkaar gescheiden.

Het grote voordeel ligt in de beschikbaarheid van al deze verschillende protocollen.
Mahmoud Hadi, Control and Automation Manager bij Patterson-UTI

Alle belangrijke protocollen aangeboden

Wat WAGO onderscheidt van de concurrenten, aldus Hadi, zijn de vele beschikbare functies van de PFC200 en de directe ondersteuning, die wij tijdens de beslissingfase hebben gekregen. "Ik wil zeggen dat het grote voordeel in de beschikbaarheid van al deze verschillende protocollen ligt ...", legt Hadi verder uit. "WAGO kan ons alle belangrijke protocollen aanbieden en wij hebben de vrije keuze. Uiteindelijk waren het echter de prijs en de geboden ondersteuning, waarom wij werkelijk voor WAGO hebben gekozen."

Dat Patterson-UTI op toegang had tot de omvangrijke online bibliotheek van WAGO, was een reden voor de keuze voor PFC200, zegt Wayne Steed, Control Engineer bij Patterson-UTI. "Het was zeer belangrijk om erop te kunnen vertrouwen, dat de bibliotheken bij elk afzonderlijk en door ons gebruikt protocol passen en wij verschillende logica's in de gateway konden implementeren", verklaart hij verder.

"WAGO heeft OPC UA- en MQTT-functionaliteiten in zijn PLC geïntegreerd, zodat deze IIoT-geschikt zijn", legt Hagar uit. "Daardoor is men in de positie om met Amazon (AWS), IBM (Bluemix), Microsoft (Azure) of andere cloudgebaseerde datacenteroplossingen te communiceren." Voor zijn gegevensprocessen maar Patterson-UTI verbinding met AWS.

Over Patterson-UTI Energy:

  • Het bedrijf Patterson-UTI, met zijn hoofdkantoor in Houston (Texas), is een leidende aanbieden van uiteenlopende energiediensten, met als zwaartepunt innovatieve oplossingen, operatieve excellentie en Tier-1-Performance.

  • De vakcompetentie van Patterson-UTI omvat boorservices in opdracht met brancheleidende Super-spec-installaties, evenals services in de sectoren drukpompoplossingen, gerichte boorwerkzaamheden en verhuur, die de klanten de beste mogelijkheden tot succes bieden.

  • Het bedrijf beschikt over een gebruiksklaar assortiment uit terrestrische boorinstallaties met 1,6 miljoen PS, waardoor het een leidende positie inneemt op het gebied van gerichte boorservices en boorgatinrichtingen.

Door de samenwerking van WAGO met Innovative IDM kan een gespecialiseerde oplossing worden aangeboden.
Wayne Steed, Control Engineer bij Patterson-UTI

"Door de samenwerking van WAGO met Innovatieve IDm (dealers), kan een gespecialiseerde oplossing worden aangeboden", zegt Steed. "WAGO heeft een speciaal onderdeelnummer toegevoegd, waaronder alle onderdelen zijn samengevat, die wij voor elk van onze installaties moeten laten leveren. Het gebruik van dit onderdeelnummer was een groot voordeel bij de samenwerking tussen Patterson, WAGO en Innovative IDM.

Met de PFC200 van WAGO kan Patterson-UTI nu gegevens van al zijn systemen registreren en deze tegelijkertijd van elkaar gescheiden houden.

Aanbevolen artikelen

Andere artikelen, passend bij deze verwijzing

Connectivity Hero

Met onze controllers en veldbuscouplers kunt u volledig onafhankelijk automatiseren, aangezien alle gangbare veldbus- en Ethernet-protocollen ondersteund worden. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van uw bestaande protocollen, u kunt echter ook probleemloos wisselen van protocol. In combinatie met onze I/O-systemen behoudt u uw flexibiliteit: met meer dan 500 verschillende modules beschikt u over veelzijdige mogelijkheden; van de eenvoudige digitale en analoge verwerking van signalen tot branchespecifieke communicatiemogelijkheden.

Loesungen_Connectivity_Hero_2000x1125.jpg

Veilig verbonden - met Cloud Connectivity

It’s all about data: in het verleden werden de technische gegevens van het veld hooguit aan het besturings- en beheerniveau overgedragen. Er is in de tussentijd echter aardig wat veranderd. Dankzij de moderne informatietechnologie zijn de belangrijkste gegevens van de productie niet meer beperkt tot de klassieke automatiseringspyramide, maar altijd en overal beschikbaar. Enige voorwaarde: aan de technische voorwaarden moet zijn voldaan. De PFC-controllers en Control Panels van WAGO zijn uitgerust met Cloud Connectivity en dragen gegevens aan de WAGO Cloud over - of aan iedere andere MQTT-broker.

Inspiratie - voor u

Aanbevolen artikelen

Met DIMA is WAGO op weg naar slimme productie. De producent onafhankelijke oplossing voor de automatisering van veelzijdige productie-installaties kreeg zelfs de Innovation Award.

Digitale engineering

WAGO stelt alle gegevens, softwaretools en interfaces ter beschikking, die u tijdens uw processen nodig heeft. Van de elektrische en mechanische planning tot de bestelling en productie van geconfigureerde producten tot afzonderlijke producten.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_gettyimages-482172147_2000x1125.jpg

Cyber security

Dankzij de digitalisering zijn de gegevens van uw machines, installaties en gebouwen wereldwijd beschikbaar. Om de veiligheid en de integriteit van uw gegevens te waarborgen, moeten deze bij de toegang via het web en bij datatransfers goed beschermd worden.

Loesungen_Cyber-Security_2000x1125.jpg