Geautomatiseerde draagrailmontage met robots

Intelligent geprogrammeerde robots in plaats van een prijzige installatie voor de geautomatiseerde montage van draagrails: de software "pitasc" van Fraunhofer IPA maakt dit mogelijk. Dankzij deze software kunnen robots met behulp van afzonderlijke programmamodules krachtgeregeld worden geprogrammeerd. Hoe een toepassing voor de montage van draagrails er in de praktijk uit kan zien, laat een gemeenschappelijk onderzoeksproject van Fraunhofer IPA en WAGO zien.
Een lichtgewicht robot pikt een kunststof onderdeel met de tweevingergrijper op, transporteert het onderdeel naar de component waarop het onderdeel geplaatst moet worden en laat het met behulp van een krachtgestuurde kantelbeweging vastklikken. Als de montagetoepassing opnieuw gepositioneerd dient te worden, hoeven de bewegingen niet opnieuw geprogrammeerd te worden. De programmering vindt werkstukgerelateerd plaats en de krachtregeling kan toleranties met betrekking tot onderdeel en positie geschikt compenseren. De beschreven toepassing hebben onderzoekers aan het Fraunhofer-instituut voor productietechniek en automatisering (afgekort IPA) gerealiseerd. Het instituut werkt al vele jaren aan oplossingen voor een volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde montage. Deze stap in de productie is immers de stap die grotendeels handmatig wordt uitgevoerd: in 2020 werd slechts iedere tiende robot van alle wereldwijd verkochte robots in de montage gebruikt. Uitdagingen zoals kleine batchgrootten, een hoge diversiteit aan varianten en een groot aantal individuele processen vormen vaak een belemmering voor een rendabele automatisering van de montage.
Uw voordelen:
Innovatief: geautomatiseerde draagrailmontage met robots in de praktijk
Uniek: TOPJOB® S-rijgklemmen bij de geautomatiseerde uitrusting van schakelkasten
Eenvoudig: handmatige stappen komen te vervallen en betekenen een tijdbesparing
Veelzijdig: door diverse varianten bij de rijgklemmen kan de montage met een robot gestructureerd uitgevoerd worden