mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Engineering Tools

De correcte technische omgeving kan geld en tijd besparen. WAGO biedt een breed scala aan producten en de juiste tool voor elke toepassing

Jouw voordelen met WAGO Software:

  • Open voor gevestigde standaarden en integratie van alle relevante fieldbussen
  • Uitgebreide softwareoplossingen voor diverse industrieën
  • Maatwerksoftware voor elke automatiseringstaak
  • Uitgebreide import- en exportfuncties van gevestigde ontwerptools
  • Plug-ins voor branchespecifieke ontwikkelomgevingen Eenvoudige en veilige licentiëring








Engineering

De WAGO Navigator: Het Controlecentrum voor Alle WAGO Engineering Apps

Niet alleen up-to-date, maar ook alles in één oogopslag - met de WAGO Navigator kunnen gebruikers alles wat belangrijk is voor de WAGO-engineeringapps op één plek vinden. Dankzij een update heeft de nieuwe uitstraling van de WAGO Navigator nu een gebruikersinterface die dient als het startpunt voor het gebruik van alle geïnstalleerde WAGO-softwareprogramma's.

CODESYS V3

CODESYS V3 is het onafhankelijke softwareplatform voor de planning conform IEC 61131-3. Het ontwikkelingssysteem bundelt de klassieke programmering van een besturingsapplicatie en de mogelijkheden van een professionele softwareontwikkeling voor automatiseringsapparaten tegen de achtergrond van Industrie 4.0 c.q. IIoT.

e!COCKPIT

De PC-gebaseerde engineering software e!COCKPIT van WAGO zal per 31 maart 2025 uit de handel worden genomen. Voor een eenvoudige overstap van e!COCKPIT naar CODESYS stelt WAGO een migratiehandleiding (Migration Guide) ter beschikking, die u in het WAGO Download Center kunt bestellen.

Ervaar een integraal ecosysteem met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen – alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

WAGO Device Sphere

De Device Management-oplossing van WAGO maakt het centrale beheer, de nauwkeurige configuratie én de eenvoudige inbedrijfstelling van meerdere controllers vanaf één centraal punt mogelijk – en dat alles met inachtneming van de hoogste veiligheidsstandaards.

Parametrering van applicaties

WAGO Analytics

Bij het optimaliseren van een installatie is de grootste uitdaging begrip voor het proces te kweken, te vergroten en de resultaten weer in het proces te implementeren. WAGO Analytics ondersteunt u bij de registratie en de analyse van gegevens en genereert intuïtieve visualisaties over de afhankelijkheden binnen de systemen. De vastgestelde afhankelijkheden en verbanden worden in de processen geïntegreerd en maken zo een optimale benutting van optimaliseringsmogelijkheden mogelijk.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Solution Builder

Met de op de gebouwautomatisering afgestemde engineering software realiseert u oplossingen over de gehele levenscyclus van uw gebouw - integraal én efficiënt. U beschikt hierbij over de mogelijkheid om al uw projecten via een webinterface in te richten.

Engineeringtools als garant voor succes

Projecten in de productie-, proces- en gebouwautomatisering worden gekenmerkt door alsmaar kortere realisatietijden, complexere structuren en een toename van het gebruik van software in de oplossing. De automatiseringsengineering wordt dan ook steeds belangrijker voor het succes van uw project.

Mobiele apps

Apps voor mobiele apparaten

Software op zogenoemde smart devices is ook in industriële omgevingen uitermate zinvol: de software biedt de gebruiker bijvoorbeeld de mogelijkheid om automatiseringsprocessen vanaf iedere willekeurige locatie te bedienen en te observeren – snel en eenvoudig met de smartphone of met de tablet.

Met de WebVisu-app kunt u uw automatiseringsprocessen bijvoorbeeld snel en eenvoudig bedienen en observeren en kunt u via uw smartphone of tablet direct in het proces ingrijpen. Met de app Energy Meter Configurator kunnen energiemeter snel en eenvoudig geconfigureerd worden – zonder programmeren. Optioneel kan de app voor het WAGO I/O SYSTEM voor onderhoud, diagnose, bediening en monitoring van het WAGO I/O SYSTEM Field in IP67 worden gebruikt.

Ook interessant

Passend bij onze software-oplossingen

I/O-systemen

Allround I/O-systemen

Zowel in als buiten de schakelkast: met de I/O-systemen van WAGO is de automatisering overal daar mogelijk waar u dat wilt – ook onder extreme omstandigheden.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
I/O-systemen
PLC

Controllers voor een economische besturing

Grote en kleine besturingstaken moeten voordelig uitgevoerd kunnen worden. WAGO heeft daarom voor iedere taak en voor iedere eis de juiste PLC in het assortiment.

buehne_controller_2000x1500.jpg
PLC