Bedieningsvarianten
Voor elke toepassing de juiste rijgklem: hendel, drukknop of bedieningsopening - kies de varianten die optimaal bij uw toepassing en applicatie passen.
WAGO
De aansluitklemmen van WAGO zijn verkrijgbaar in drie verschillende bedieningsvarianten: met hendel, met drukknop of met bedieningsopening – voor iedere toepassing is dus altijd een geschikte rijgklem beschikbaar.
Het markeringssysteem en het multifunctionele assortiment aan bruggen van de bekende TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO kunnen vanzelfsprekend ook worden gebruikt voor de nieuwe rijgklemmen met hendel.
Voordelen:
Productoverzicht
3 bedieningsvarianten = 1 productserie
Bedieningsvarianten
Voor elke toepassing de juiste rijgklem: hendel, drukknop of bedieningsopening - kies de varianten die optimaal bij uw toepassing en applicatie passen.
Highlights
Een selectie van de huidige projecten van onze klanten met TOPJOB® S vindt u hier.
Wereldkampioen asperges schillen – met de rijgklemmen TOPJOB® S met hendel
HEPRO is niet alleen wereldwijd marktleider op het gebied van schiltechniek voor langwerpige groenten, maar heeft ook altijd oog voor de gebruiksvriendelijkheid. En juist hier worden de TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO gebruikt, die met hun intuïtieve bediening een bijdrage aan een sneller, efficiënter en bedieningsvriendelijker gebruik leveren.
Voordelen voor snelheid en kwaliteit
Het team van SPIE Buchmann in Losheim (Saarland) heeft de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO in de praktijk getest - en heeft de voordelen voor snelheid en kwaliteit ontdekt. In de video vertellen de collega's over hun ervaringen.
Stortgoedhandling via een hendel
Sebastian Wiesenbart, hoofd automatiseringstechniek bij Hecht, houdt niet van stilstand. De installatiebouwer voor stortgoedhandling uit het Duitse Pfaffenhofen vertrouwt daarom op TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO, om sneller te kunnen reageren op regelmatig wisselende aansluitingen van installaties. Hoe het innovatieve product van WAGO hem ook bij de samenwerking met zijn klanten ondersteunt, wordt nader toegelicht in de video.
Innovaties ter bescherming van het milieu – met de TOPJOB® S-rijgklemmen
In samenwerking met de WAGO Solution Provider IDEAS heeft de firma Mösslein Wassertechnik een innovatieve waterbehandelingsinstallatie ontwikkeld. Deze wordt nu al internationaal gebruikt. Vanzelfsprekend aan boord: de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO, die dankzij de innovatieve bediening wereldwijd probleemloos kunnen worden gebruikt.
Perfect klimaat voor roboticatests - gereedschapsloos op de bouwplaats
Hörburger AG bouwt schakelkasten voor klimaatsystemen van KUKA, waarmee robots onder specifieke omstandigheden worden getest. Michale Skrake, hoofd productie bij de schakelkastbouwer uit Waltenhofen, vertrouwt op de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO, omdat deze zowel bij de opbouw alsook bij de montage ter plaatse enorme voordelen bieden.
Perslucht opnieuw doordacht
Michael Portwich en zijn zakenpartner Jens Tiede delen een visie. De visie heeft de naam altAIRnative gekregen en werd gerealiseerd met de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO. Waarom dit goed is voor de planeet en goed voor de klanten van altAIRnative, ziet u in deze video.
Duurzame energieproductie – met de TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel
Koeien, runderen, varkens: in de regio Borgen gaat het er landelijk aan toe - en de dieren laten belangrijke voedingsstoffen achter. Voldoende ruimte om mest als voedingsstof aan de akkers af te geven, is er in het Westmünsterland echter niet. Uit mest kunnen bijvoorbeeld stikstof, fosfor en kaliumzout worden teruggewonnen - te goed om als afval af te voeren. Wat moet er gebeuren? Doris Nienhaus, directrice van NDM Naturwerkstoffe GmbH in Velen, had in 2013 een innovatief idee dat tot op heden nergens ter wereld bestond. Evenens aan boord: 90 landbouwers uit de regio Borken en de nieuwe TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel van WAGO.
"Een echt succes"
Hier moet elke processtap kloppen: 250 gelijkstroomaandrijvingen worden dagelijks door een bovengeschikte controller aangestuurd. Voor de firma Rihatec maakt dit deel uit van hun dagelijkse werk in hun nieuwste technologieproject. De nieuwe TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel kunnen daarbij helpen om de processen nog eenvoudiger te laten verlopen.
Geschikt voor alle soorten geleiders
Ontdek de voordelen van TOPJOB® S met de universele aansluiting voor alle soorten geleiders en de hoge veiligheidsreserves voor het gebruik - ook onder extreme omstandigheden.
Multifunctioneel assortiment aan bruggen
Voor het complete assortiment aan rijgklemmen met alle drie bedieningsvarianten is het bestaande assortiment aan TOPJOB® S-bruggen beschikbaar. Zo vindt u voor alle brugtaken altijd de juiste oplossing.
Voordelen:
Doorlopende markeringsmogelijkheden
Dankzij de identieke contouren van alle drie varianten kunnen TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO met een doorlopende markeringsstrook in een handomdraai worden gemarkeerd. Met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO kunnen de stroken over meerdere regels worden bedrukt, waardoor de functionele toewijzing wordt vereenvoudigd.
Voordelen:
Ook interessant
Passende onderwerpen en producten
Markering in de schakelkast
Meer overzicht, minder onderhoudstijd: de juiste markering biedt blijvende voordelen. WAGO biedt diverse markeringsoplossingen voor al uw taken.
Baanbrekende aansluittechniek
De standaard voor een hoge mate van veiligheid en lagere kosten: sinds 1951 biedt WAGO met de veerklemtechniek een onderhoudsvrij aansluitsysteem voor iedere behoefte aan.