Handleiding
Aansluiting van DALI-sensoren

Ruimtebesparende aansluiting in een DALI-lijn

Beschrijving

DALI-sensoren worden voornamelijk via de 2-aderige DALI-kabel (DA+ en DA-) van spanning voorzien. Bij enkele projecten is een "mixed mode" van DALI-verlichtingsarmaturen en -sensoren in een DALI-lijn echter niet wenselijk. In dit geval biedt het ruimtebesparende gebruik van het 2-polige MINI-systeem voor de aansluiting van DALI-sensoren uitkomst. Met behulp van een conventionele installatiekabel (1) van de DALI Master wordt de 2-polige DALI-lijn vanuit de onderverdeling van spanning voorzien. De 2-polige WINSTA®-bus en de trekontlastingsbehuizing (2) worden aan de conventionele voedingskabel gemonteerd. Voor de integratie van de DALI-sensoren (5) in de DALI-lijn worden 2-polige T-verdelers (3) gebruikt. Aan de T-verdelers worden 2-aderige verbindingskabels (6) voor de doorgaande bedrading en aansluitkabels (4) voor de aansluiting op de DALI-sensoren (5) gebruikt. De sensoren (5) worden ter plaatse met het open uiteinde van de aansluitkabel (4) verbonden.

Stuklijst:

2. 890-1102 en 890-502

3. 890-1620

4. 891-8982/206-x01

5. DALI-sensor

6. 891-8982/006-x01

WAGO in de praktijk

Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem

Handleiding

Aansluiting van SMI-aandrijvingen van jaloezieën in een 5-aderig systeem (230 V + SMI)

Handleiding

230 V-spanningsvoorziening van contactdozen

winsta_spannungsversorgung_von_steckdosen_2000x1125px.jpg
Handleiding

Aanbevolen artikelen

Ervaar meer over WINSTA®

Producten

WINSTA® voor de gebouwinstallatie

Voor een snelle, foutloze en onderhoudsvrije elektrische installatie: WINSTA®-oplossingen zijn meer dan slechts een product – de specialisten van WAGO ondersteunen u graag bij de planning.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg
Producten