Handleiding
Aansluiting van SMI-aandrijvingen van jaloezieën in een 5-aderig systeem (230 V + SMI)

Beschrijving

Met een klein aantal standaard WINSTA®-componenten kunnen SMI-aandrijvingen van jaloezieën (6) zowel snel als foutloos met elkaar verbonden worden. Met behulp van een conventionele installatiekabel (1) wordt de voeding van de 230 V-netspanning en de 2-polige SMI-bus uit de onderverdeling gerealiseerd. De aansluiting van de 5-polige WINSTA®-bus en van de trekontlastingsbehuizing (2) wordt "on site" uitgevoerd. Voor de overdracht van de netspanning en van het SMI-signaal worden de verdeler (3) en geconfectioneerde verbindingskabels (5) gebruikt. De SMI-aandrijvingen (6) worden ter plaatse met het kabeleinde van de aansluitkabels (4) verbonden en geïnstalleerd.

Per verdeler (3) zijn drie aansluitingen voor het verbinden van de SMI-aandrijvingen beschikbaar. Als meer dan 3 SMI-aandrijvingen aangesloten moeten worden, kunnen per verdeler twee SMI-aandrijvingen aangesloten worden. De derde aansluiting van de verdeler wordt gebruikt voor de doorgaande bedrading met behulp van de vooraf geconfectioneerde verbindingskabels (5).

Tips:

  • Indien mogelijk dient een standaard lengte voor de verbindingskabels gekozen te worden. Hierdoor minimaliseert u het aantal varianten op de bouwplaats.
  • Voor een gescheiden overdracht van het SMI-signaal en van de 230 V-voeding (2 gescheiden voedingskabels) kunt u ook de 5-polige WINSTA®-bus (2) gebruiken. De trekontlastingsbehuizing is geschikt voor de aansluiting van 2 voedingskabels (diameter 9 … 13 mm).

Stuklijst

2. 770-285/080-000 en 770-505

3. 770-1746/080-000

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x= lengte in meter)

5. 771-9935/006-x07/080-000

WAGO in de praktijk

Overige handleidingen voor het WINSTA®-connectorsysteem

Handleiding

Aansluiting van DALI-sensoren

Ruimtebesparende aansluiting in een DALI-lijn

Winsta_Connecting_DALI_Sensors_2000x1125px.jpg
Handleiding

Handleiding

Aansluiting van geschakelde verlichtingsarmaturen

Winsta_Switched_Lamps_2000x1125px.jpg
Handleiding
Handleiding

Aansluiting van DALI-sensoren en DALI-verlichtingsarmaturen

winsta_DALI_Sensors_and_Lamps_Winsta_2000x1125px.jpg
Handleiding

Aanbevolen artikelen

Ervaar meer over WINSTA®

Producten

WINSTA® voor de gebouwinstallatie

Voor een snelle, foutloze en onderhoudsvrije elektrische installatie: WINSTA®-oplossingen zijn meer dan slechts een product – de specialisten van WAGO ondersteunen u graag bij de planning.

winsta-gesamt_2000x1125px.jpg
Producten