Modulariteit in de Ex-zone
![](/medias/FA-2021-WIN-Pamasol-1.webp?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg5NTcwfGFwcGxpY2F0aW9uL29jdGV0LXN0cmVhbXxhR1poTDJnellpOHhNekkyT0RrM01qUTNNRE13TWk5R1FTMHlNREl4TFZkSlRpMVFZVzFoYzI5c0xURXVkMlZpY0F8Y2YzNzAwZDRmNmUzMjUzM2Q3MjgzZWZlNzY4NGI3YTkyNDE1MDllODE3NDI5MTY0NThiOWY5OGEwMzAxZWM1OQ)
Het vullen, sluiten en controleren van de meest uiteenlopende spuitbussen is dé kerncompetentie van Pamasol Willi Mäder AG uit het Zwitserse Pfäffikon. De veiligheid van de machines van Pamasol Willi Mäder AG wordt hierbij gegarandeerd door de Ex i-modules van WAGO, die in meerdere opzichten weten te overtuigen.
Als Philipp Bruhin het bedrijfsmodel van Pamasol toelicht, klinkt het inderdaad vrij eenvoudig. "We vullen een bus met een bepaald product, persen het ventiel erop en vullen het gas in de bus. Vervolgens dompelen we de bus ter controle in een waterbad onder, plaatsen er een spuitkop op en sluiten de spuitbus af met een kap", legt de verantwoordelijke medewerker van de elektrische afdeling uit.
De voordelen in detail:
De modulaire opbouw van het systeem zorgt ervoor dat slechts weinig ruimte benodigd is, aangezien alleen het werkelijk benodigde aantal modules wordt geplaatst.
De veelzijdige mogelijkheden van de buscoupler en de verschillende certificeringen maken een flexibel gebruik van een systeem voor diverse markten en uiteenlopende eisen mogelijk.
De langdurige beschikbaarheid c.q. compatibele alternatieven maken de vervanging van defecte modules ook na een gebruiksduur van twintig jaar of meer eenvoudig mogelijk.