[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Serie 2773

24 mei 2023

Plug-in doorvoerconnector

Bijzonder eenvoudig kabelbreuken repareren of kabels verlengen? Dat is mogelijk met de plug-in doorvoerconnector van de serie 2773. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² zeer compact, snel en zonder gereedschap met elkaar worden verbonden. Hiervoor de geleider afstrippen en zonder gereedschap aansluiten – de klempositie is op deze wijze snel en veilig bedraad.

Repareren van kabelbreuken of het verlengen van kabels is bijzonder eenvoudig met de doorvoerconnector van de serie 2773. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² snel en zonder gereedschap in de kleinste ruimtes worden aangesloten. Gewoon de isolatie van de geleider strippen en zonder gereedschap insteken - en de kabel is veilig en tijdbesparend bedraad.

Uw voordelen

  • Eenvoudige en snelle reparatie van beschadigde geleiders
  • Massieve en meeraderige geleiders zonder gereedschap aansluiten.
  • Geleiders op een beperkte ruimte met elkaar verbinden – dankzij de bijzonder compacte bouwvorm met een lengte van slechts 29 mm.

Toepassingsmogelijkheden

Kabels tijdbesparend repareren

In het hectische dagelijkse leven op de bouwplaats komt het af en toe voor dat een kabel doorboord wordt. Geen probleem voor de plug-in doorvoerconnector van de serie 2773! Deze connector is de snelle probleemoplosser voor alle (nood)gevallen.

Bedraden met krimpslang

Reparatiewerkzaamheden aan kabels zijn dan ook een fluitje van een cent: kabel doorknippen en verbinder plaatsen. Als laatste stap de juiste krimpslang over de nieuw aangesloten geleiders trekken en krimpen. De kabel is nu veilig aangesloten.

Genoeg ruimte in de aftakdoos

Dankzij de compacte bouwvorm met een lengte van slechts 29 mm kan de plug-in doorvoerconnector in iedere aftakdoos worden gebruikt. Hierdoor is de bedrading ook in kleine ruimten probleemloos mogelijk.

Aders eenvoudig verlengen

Kabel te kort? In dit geval biedt de plug-in doorvoerconnector snel en eenvoudig uitkomst! Met de verbinder kunnen aders van 0,75 tot 4 mm² snel en zonder gereedschap worden verlengd.

Ook als set verkrijgbaar – voor uw gereedschapskoffer

Voor effectieve eerste hulp bij de reparatie van kabels!

De nieuwe plug-in doorvoerconnector van de serie 2773 van WAGO is de snelle oplossing voor alle problemen. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² in kleine ruimten snel en zonder gereedschap met elkaar worden verbonden. Bij de reparatieset vormen de plug-in doorvoerconnector en de krimpslang een onverslaanbaar duo.

MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

Gebruik van verbindingsklemmen in ontoegankelijke bereiken

De moderne gebouwtechniek stelt hoge eisen aan elektrische verbindingen – in het bijzonder als een comfortabele bediening en een hoge mate van veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit centrale vereisten zijn. De installateur heeft vaak met bijzondere uitdagingen te maken, bijvoorbeeld als de bedrading in ontoegankelijke bereiken zoals inbouwdozen is ondergebracht. Regelmatig controles, onderhoud of reparaties zijn dan niet mogelijk. Om deze reden moest gedurende lange tijd alles wat niet toegankelijk is stevig vastzitten en niet losgemaakt kunnen worden. Tot dusverre waren in deze ontoegankelijke bereiken alleen soldeer- en krimpverbindingen c.q. speciale mofverbindingen toegestaan, waarvan de installatie ingewikkeld, foutgevoelig én tijdrovend was.

Dankzij de norm DIN VDE 0100-520:2013- 06 kunnen sinds 2013 ook verbindingscomponenten, die overeenkomstig de van toepassing zijnde productnormen zijn gekeurd, in bereiken worden gebruikt die na de installatie niet meer toegankelijk zijn voor personen. Alle verbindingsklemmen van WAGO zijn overeenkomstig deze productnorm gecertificeerd – ook de plug-in doorvoerconnector van de serie 2773.

Aanvullende informatie

De plug-in doorvoerconnector in de praktijk

Productmanager Sebastian Heemeier laat in deze video zien wat de plug-in doorvoerconnector allemaal kan en hoe deze gebruikt wordt – in de meest uiteenlopende toepassingen.

Productflyer

Meer informatie over de plug-in doorvoerconnector met alle relevante technische gegevens en aanwijzingen bij gebruik vindt u in de productflyer – download hiervoor de PDF.

Van welke voordelen van de veerklemtechniek u in het dagelijkse leven kunt profiteren, ervaart u hier.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x1125.jpg

Nu groothandel vinden

U wilt uzelf overtuigen van de voordelen van de verbindingsklem van de serie 221? Altijd bij u in de buurt, altijd competent: met onze zoekfunctie voor het vinden van groothandelaren vindt u de juiste contactpersoon voor uw producten - vanzelfsprekend inclusief vakkundig advies.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Andere serviceaanbiedingen: