Kleine klemmen voor grote taken
![](/medias/lighting-referenz-osram-gebaeude-aussenansicht-SGO-20160426-0012-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJobE9DOHhNalUyTURRM01UVTRPRGc1TkM5c2FXZG9kR2x1WnkxeVpXWmxjbVZ1ZWkxdmMzSmhiUzFuWldKaFpYVmtaUzFoZFhOelpXNWhibk5wWTJoMExWTkhUeTB5TURFMk1EUXlOaTB3TURFeUxUSXRNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8ODZkZGQ0Y2ZhZGFmM2I4NjUyMjRiN2MxOGNiNjc2OGMxMGQzODQyY2EwY2I2MjgyYmQ1Yjk3NjgwMDY0YjI0Yw)
Met een nieuwe LED-driver met een profielhoogte van slechts 11 mm verlegt OSRAM de grenzen op de verlichtingsmarkt. Een essentiële bijdrage aan deze innovatie leveren de uitermate compacte en comfortabele SMD-aansluitklemmen van de serie 2060 van WAGO.
Terwijl duizenden bezoekers in maart 2016 door de hallen van de vakbeurs Light+Building 2016 slenterden, staan drommen mensen bij de stand van OSRAM. "Wij hebben met onze nieuwe LED-drivers inderdaad aardig wat aandacht weten te trekken", kijkt Nicolai Heber, Product Manager LED Driver & Industrialization bij OSRAM, terug op de vakbeurs. Zijn woorden klinken bescheiden, want met deze nieuwe innovatie stal OSRAM alle overige producten op de beurs simpelweg de show.
Dat is niet verrassend. De nieuwe lineaire driver van de "OPTOTRONIC Intelligent"-serie draagt de toevoeging "UltraFlat" namelijk meer dan terecht - de inbouwhoogte bedraagt slechts 11 millimeter. De driver heeft een vermogen van maximaal 75 watt, beschikt over een temperatuurmanagement, kan overweg met DALI en kan niet alleen via DALI en LEDset, maar ook via de draadloze techniek Near Field Communication (NFC) geprogrammeerd worden.
Met de nieuwe driver betreedt de verlichtingsspecialist uit München nieuwe dimensies. De standaard inbouwhoogte voor LED-drivers bedroeg ooit 30 millimeter en werd ruim 15 jaar geleden verlaagd tot 21 à 22 millimeter – en dat is tegenwoordig eigenlijk nog steeds de norm. Kortom: de LED-modules werden steeds vlakker, de drivers bleven vrijwel gelijk.
OSRAM brengt nu beweging op de markt - en biedt fabrikanten van verlichtingsarmaturen een groot concurrentievoordeel. Van meet af aan werd gewerkt aan de ontwikkeling van een ultraplatte LED-driver voor high-end verlichtingsarmaturen. "Kosten en energie-efficiëntie zijn belangrijk, maar een aantrekkelijk ontwerp was in dit geval net zo belangrijk", licht Heber de markteisen vanuit het oogpunt van de fabrikanten toe. Het waren dan ook de fabrikanten die bij OSRAM om plattere drivers vroegen. Aan het begin van de ontwikkeling was echter nog niet af te zien hoe plat de nieuwe driver uiteindelijk zou worden, aldus Heber. Aangezien OSRAM fabrikanten van verlichtingsarmaturen een échte meerwaarde wilde bieden, werd als doel een halvering van de hoogte van de driver vastgelegd. Na ruim één jaar onderzoek werd duidelijk dat een hoogte van 11 millimeter mogelijk zou zijn. De compacte bouwvorm mocht de prestaties van de driver echter niet negatief beïnvloeden. Levensduur, temperatuurbestendigheid, lichtkwaliteit en andere technische details moeten ook in een platte behuizing aan de hoogste eisen voldoen.
OSRAM en WAGO
- Onbezorgd aansluiten
- Geautomatiseerd bedraden is een must
- Drivers bieden in de toekomst nog meer functies