[ ]
Op deze pagina:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/xtr-twaalf-nieuwe-i-o-modules" }, "headline": "WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR: twaalf nieuwe extreme mogelijkheden", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/s-3d-0750-xtr-knoten-018-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjIxNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGtZeTlvWXpjdk9Ea3hPVFUyTWpNMU5EY3hPQzVxY0djfDcxYzM0NTBmNDk4NTczYzMyZjA4Yzg5NWU2NTc2ZTM1NjEzYjQ0M2M0MGIxYjg5MzRiZTY5M2M3ZDBjMTAwZmE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 09:03:24 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:49 CET 2024" }

Nieuws 20 februari 2018
WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR: twaalf nieuwe extreme mogelijkheden

WAGO breidt het XTR-portfolio met twaalf nieuwe I/O-modules uit. XTR: achter deze drie letters gaat het I/O-systeem voor extreme toepassingen met zeer strenge eisen aan tril- en spanningsvastheid, temperatuurbestendigheid én EMC-bestendigheid schuil. De twaalf nieuwe modules worden dan ook met name toegepast in schakelkasten en systeemverdelers van outdoor-applicaties, mobiele systemen zoals trams en treinen alsook in installaties voor duurzame energie en procestechniek.

Door de uitbreiding van het I/O-systeem 750 XTR met twaalf nieuwe modules wordt de functionaliteit met nieuwe analoge en digitale in- en uitgangen, functie- en technologiemodules, de CAN-communicatie én de voedings- en segmentmodules aanzienlijk vergroot. Alle nieuwe modules van het XTR-assortiment zijn ontwikkeld om ook onder extreme omstandigheden betrouwbaar, veilig en langdurig te functioneren.

Uw voordelen:

  • Nieuwe mogelijkheden voor de meest uiteenlopende applicaties – bijvoorbeeld door het gebruik van functiemodules zoals counter, SSI-transmitter, incrementele encoder, CAN-gateway en voeding met zekeringhouder.

  • Compatibel met de eisen van de spoorwegtechniek.

  • Systematische bedrading met een maximale aansluitdoorsnede van 2,5 mm2.

Als het erop aankomt

De twaalf nieuwe modules vormen een perfecte aanvulling op het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR. Dit systeem kan in een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 graden Celsius zonder extra klimaatregeling toegepast worden. De trilvastheid weet acceleratiekrachten tot 5g het hoofd te bieden. De spanningsvastheid en de EMC-bestendigheid zijn zelfs geschikt voor het gebruik in middenspanningssystemen.

In een oogopslag

  • eXTReem temperatuurbestendig (van -40 °C tot +70 °C)
  • eXTReem spanningsvast (tot 5 kV)
  • eXTReem trilvast (tot een acceleratie van 5g)
Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation NL

Technisch Support Automation
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Andere serviceaanbiedingen:

Productoverzicht

Andere productgebieden

Ons aanbod voor u

Voor extreme omgevingsomstandigheden – WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR

Bij de extreem robuuste uitvoering van het WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR liggen de voordelen voor de hand: zeer hoge beschikbaarheid van de installatie, geringe benodigde ruimte en lage energie- en onderhoudskosten door het wegvallen van een extra airconditioning.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg