MM-393307_3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1500 (1).jpg

Elektroniske sikringer (ECB-er)

ECB-er er den plassbesparende og presise løsningen for pålitelig beskyttelse av DC-kretser. Takket være det omfattende spekteret av godkjenninger, kan de brukes på en rekke måter, og kan også styres og overvåkes eksternt via kommunikasjonsgrensesnittet. Våre automatsikringer er det perfekte tillegget til strømforsyningssystemet ditt, og de er også vedlikeholdsfrie.

Vis produktliste

Fordelen med WAGO Elektroniske Sikringer for deg

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg

Oppdag våre elektroniske sikringer (ECB-er)

1-kanals Elektronisk Sikring

Med en bredde på bare 6 mm (0,23 tommer) sparer våre enkanals ECB-er enorm plass i kontrollskapet og tilbyr et glimrende forhold mellom pris og ytelse, samt rask og fremfor alt sikker utløsning. Den digitale signalinngangen muliggjør både fjernkobling og tilbakestilling, og den individuelt konfigurerbare signalutgangen tillater bruk av en ECB for forskjellige tilbakemeldinger på driftsstatus til kontrollnivået. I tillegg kan du switche høyere kapasitive belastninger og dra nytte av færre falske utløsninger på grunn av overdreven innkoblingsstrøm.

Dine fordeler:

  • 24 VDC tilgjengelig med nominell strøm fra 0,5 til 8 A
  • Versjoner med permanent innstilt eller konfigurerbar utløserstrøm
  • Veldig slank 6 mm (0,23 tommer) design
  • Høy innkoblingskapasitet
  • Tilbakestilling, på/av-bryting direkte på modulen eller eksternt via digitalt inngangssignal
  • Utløst signalutgang - kan også kombineres som et gruppesignal for opptil 30 enheter

2-, 4- og 8-kanals Elektroniske Sikringer (ECB-er)

WAGOs plassbesparende, flerkanals ECB-er gir pålitelig beskyttelse til en god pris. De tilbyr både fremragende egenskaper og pålitelig beskyttelse mot overbelastning og kortslutninger. Med en maksimal bredde på 45 mm (1,772 tommer) har disse ECB-ene høy kanaltetthet for å spare plass i kontrollskapet.

Dine fordeler:

  • 2-, 4- og 8-kanals sikringer med strøm som kan justeres fra 0,5 til 12 A
  • Høy innkoblingskapasitet: > 50 000 μF
  • Kommunikasjonsgrensesnitt tillater ekstern overvåking
  • Også tilgjengelig med aktiv strømbegrensning
  • Mange godkjenninger (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV) tillater et bredt spekter av applikasjoner

Dette kan også interessere deg

Kompatibel med våre ECB-er

WAGO Strømforsyningssystemer

Etterhvert som automatiseringsnivået øker, øker også kravene til pålitelig forsyning av spenning og strøm. WAGOs innovative og effektive strømforsyningssystemer tilbyr et bredt utvalg av løsninger for praktisk talt alle applikasjoner, fra kommunikative strømforsyninger til strømforsyninger for grunnleggende applikasjoner.