Nyheter

Maksimal plassbesparelser ved høyere oppløsning: Rogowski-spoler

WAGOs nye plassbesparende 855-serie Rogowski-spoler er imponerende med klasse 1 målingsnøyaktighet per EN 61869 i tillegg til deres dimensjoner.

Den optimale strømmålingsmetoden for ettermontering for plassbesparende energidatainnsamling: WAGOs 855-serie Rogowski-spoler kan enkelt ettermonteres i eksisterende systemer og fremfor alt, uten å forstyrre den pågående prosessen. Med denne teknologien er det ingen metningseffekter, det vil si at Rogowski-spoler kan måle et bredt primærstrømområde uten tap av nøyaktighet. Moderne produksjonsmetoder tillater nøyaktighet klasse 1 per EN 61869 og gjør sammenligningen mellom spole og måleinstrument foreldet.

Dine fordeler:

  • EN 61869-klassifisering og maksimal plassbesparelse med en høy grad av nøyaktighet
  • Rask og kostnadseffektiv installasjon

De høye nominelle isolasjonsspenningen på 1000 V kat. III / 600 V kat. IV og den tilgjengelige spolediameteren på 70, 125 og 175 mm gjør nye installasjonsmuligheter mulig. Signallinjer på 1,5 og 4,5 m unngår kostbare og signalendrende forlengelser. Ytterligere tekniske forbedringer slik som festebeslag for fiksering med kabelstropper, den forseglbare bajonettlåsen og bredt temperaturområde fra -40 °C til +80 °C, garanterer sikker og enkel håndtering.

Hvordan Rogowski-spoler fungerer

Rogowski-spolen plasseres rundt en kabel eller strømskinne. Vekselstrømmen som strømmer gjennom lederen induserer en proporsjonal spenning i Rogowski-spolen.

Produktoversikt

Produktoversikt

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

Produkter

Strømtransformatorer og spenningsavledere

Bærekraftig maksimal energieffektivitet: WAGO gir deg den rette løsningen for hvert trinn på veien for å nå dette målet.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg