Nyheter

Energistyring gjort enkelt: strøm- og spenningsavtapping for 2-leder gjennomgående rekkeklemme

WAGOs nye strøm- og spenningsavtapping (855-951 / 250-000) vil umiddelbart supplere sitt utvalg av strøm- og energimåleutstyr med en ny, innovativ løsning. Kombinasjon av WAGOs 2-leder gjennomgående rekkeklemme med denne nye strøm- og spenningsavtappingen gir det ideelle grunnlaget for vellykket energistyring, fordi strøm og spenning er nødvendig der elektrisk effekt måles.

Dine fordeler:

  • Effektdata kan hentes direkte fra strømforsyningen
  • Samme bredde som en to-leder 95 mm² (4/0 AWG) gjennomgående rekkeklemme
  • Enkel installasjon - bare sett avlederen inn i lasksporet på en 2-leder gjennomgående rekkeklemme
  • Integrert 250 A / 1 A strømtransformator
  • Oppfyller nøyaktighetsklasse 0,5 for nøyaktige måleresultater
  • Spenningsbane med sikring beskytter nedstrøms måleinstrumenter
  • Transformatorkortslutning og nøytralpunkt-lask
  • Ulike merkingsalternativer for klar identifikasjon

Strøm- og spenningsavtapping-video

Se produktvideoen og finn ut mer om WAGOs strøm- og spenningsavtapping for 2-leder gjennomgående rekkeklemmer (855-951/250-000).

Sikker beskyttelse og nøyaktige strømmåling

Mangel på plass er et utbredt problem i kontrollskap når det er nødvendig å installere en rekke strømtransformatorer og spenningsavtappinge. Tid og installasjon spiller også en svært viktig rolle. Denne strøm- og spenningsavtappingen kan settes raskt inn i laskåpningen på WAGOs 95 mm² (4/0 AWG) 2-leder gjennomgående rekkeklemme, og eliminerer den endelige brukerens behov for ekstra transformatorer eller installasjonsenheter.

Videre beskytter en integrert sikring nedstrøms energimålinger. En integrert strømtransformator med konverteringsforhold på 250 A / 1 A tillater presis strømmåling per EN 61869-2, i nøyaktighetsklasse 0,5.
Strømuttakene er merket med S1 (sort) og S2 (rødt). Både terminering og fjerning av mangetrådede ledere utføres via trykknapper.

Fordeler med 5-polet konfigurasjon (2 x S1 og 3 x S2):

  • Strømtransformator (S1 og S2) kan kortsluttes via lask (2000-402)
  • Direkte ‘Y’-punktlask på strømtransformator

Det første trinnet for vellykket energistyring:

Spenningen er tilkoblet ved hjelp av en overflødig rekkeklemme. Produktet er ferdigstilt med optimale merkingsalternativer, som sikrer tydelig merking i kontrollskapet. Brukere kan velge mellom kontinuerlige merkestrimler eller WMB Multi-merkesystemet.

Kort sagt, er strøm- og spenningsavtappingen, i kombinasjon med WAGOs serie 750 3-faset effektmålemodul, det første trinnet i vellykket energistyring.

Produktoversikt

Produktoversikt

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

Produkter

Strømtransformatorer og spenningsavledere

Bærekraftig maksimal energieffektivitet: WAGO gir deg den rette løsningen for hvert trinn på veien for å nå dette målet.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1125px.jpg