![power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-reliability-en-2000x1125.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk3Njh8aW1hZ2UvZ2lmfGFXMWhaMlZ6TDJneE5TOW9NalF2T1RVME5qVTJPRGcxT1RZM09DNW5hV1l8MzIwM2ViMTMzNzZlOTc0Nzg2ZTZkYTM5NzAyZmU5NzY0ZGU3ZmVmZjAxYjk0ZGRmMmNmZGI3ZjAwMmYxMGU3Nw)
![power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-reliability-en-2000x1125.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjk3Njh8aW1hZ2UvZ2lmfGFXMWhaMlZ6TDJneE5TOW9NalF2T1RVME5qVTJPRGcxT1RZM09DNW5hV1l8MzIwM2ViMTMzNzZlOTc0Nzg2ZTZkYTM5NzAyZmU5NzY0ZGU3ZmVmZjAxYjk0ZGRmMmNmZGI3ZjAwMmYxMGU3Nw)
Kompromissløs pålitelighet
Se for deg at WAGO Power Supply Pro 2 svikter – men ikke før det har gått en million timer. Det tilsvarer en driftstid på 114 år. Dette er riktignok teoretiske, men nøye beregnede verdier for gjennomsnittlig driftstid mellom hver driftsstans – men det forandrer ikke ambisjonene og utviklingsmålene vi bruker som målestokk. Med WAGO Power Supply Pro 2 kan du forvente ekstrem effektivitet og lav varmeutvikling i kontrollskapet. Pålitelighet er i hovedsak innebygd, og det samme er betydelige potensielle besparelser av tid brukt på vedlikehold og bruk av reservedeler.
Når vi snakker om "innebygd": belastningsreduksjonen for WAGO Power Supply Pro 2 starter ikke før 60 °C – noe som gjør det spesielt godt egnet for bruk i varmere miljøer. Aktiv PFC og overspenningsbeskyttelse i kategori OVC III minimerer bruken av ekstern beskyttelse og filterkomponenter, noe som sparer ytterligere kostnader.
WAGO Strømforsyning Pro 2
Oppdag mer
Power of Possible
Svaret vårt til strengere krav er WAGO Strømforsyning Pro 2 – hjertet av kontrollskapet, som løser dagens og morgendagens utfordringer og gjør dem om til konkrete muligheter – vi kaller dette Power of Possible!
Intelligent lasthåndtering
TopBoost, PowerBoost og konfigurerbar overlasthåndtering – WAGOs Pro 2 Strømforsyning beskytter utstyret ditt med intelligente moduser 150 % PowerBoost og opptil 600 % TopBoost er tilgjengelig for pålitelig og sviktsikker systemtilgjengelighet.
Ekstrem pålitelighet
Robust og intelligent: WAGOs Pro 2 Strømforsyninger er klar til å takle varme, kulde og høyde over havet samt slag og vibrasjoner – og fortsatt levere maksimal effekt.
Banebrytende kommunikasjon
Det er bedre å vite enn å gjette – WAGO Pro 2 Power Supply er utformet for å la deg enten få viktige driftsstatuser direkte på stedet, eller vise ytterligere (og verdifulle) data via en kommunikasjonsmodul.
Bærekraftig til enhver tid
Opptil 96 % effektivitet – som har betydelige fordeler, for eksempel lavere energiforbruk, og dermed lavere CO₂-utslipp. Varmetapet er også lavere, noe som igjen betyr mindre varme i kontrollskapet.
Enkel installasjon
Pluggbar kobling er raskere: WAGO Power Supply Pro 2 kan enkelt og pålitelig kobles til – via bransjeutprøvd fjærklemmeteknologi og formonterte kabler.
Intelligent planlegging
Liten av størrelse, intelligent layout: den høye effekttettheten til WAGO Power Supply Pro 2 sparer enormt med plass i kontrollskapet. Det digitale tvillingkonseptet sparer tid og penger helt fra begynnelsen av – fra planlegging til installasjon og drift – over mange år.
Egendefinert konfigurasjon
Vi er klare når du er! Bruk fabrikkinnstillingene eller tilpass WAGO Power Supply Pro 2 til behovene dine: på ulikt utstyr med ulike parametere – tilpasning gir også fleksibilitet!