[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/no/kontaktpersoner", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
På denne siden:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikasjonsnotater","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif
Intelligent lasthåndtering
WAGO strømforsyning Pro 2 – kompensering istedenfor strømbrudd!

Den rette strømforsyningen, på rett sted, til rett tid.

WAGO Power Supply Pro 2 er strømforsyningen din for alle situasjoner. Dens lasthåndtering er svært intelligent. Tross alt er poenget å gi pålitelig strøm til alt utstyret ditt og samtidig beskytte det:

TopBoost – navnet vårt for funksjonen som tillater opptil 600 % utgangseffekt i 15 millisekunder ved en kortslutning, samtidig som den trygt utløser termomagnetiske sikringsbrytere. Det er slik enkel og pålitelig beskyttelse fungerer!

PowerBoost – med 150 % av utgangseffekten i maks fem sekunder, opplades kondensatorene raskere mens kapasitive laster håndteres pålitelig. I et nøtteskall: Utstyret ditt starter pålitelig og mottar tilstrekkelig effekt også mens det er i bruk.

Elektronisk sikringer (ECB) inkludert – det er også svært enkelt å bruke WAGO Strømforsyning Pro 2 som en enkanals ECB via programvaren. Dette eliminerer behovet for ytterligere eksterne sikringer og beskytter utstyret ditt!

WAGO Strømforsyning Pro 2

Oppdag mer

Power of Possible

Svaret vårt på strengere krav er WAGO Power Supply Pro 2 – hjertet av kontrollskapet, som tar dagens og morgendagens utfordringer og gjør dem om til konkrete muligheter – vi kaller dette Power of Possible!

Ekstrem pålitelighet

WAGO Power Supply Pro 2 kan håndtere mye når det gjelder ugunstige miljømessige forhold – varme, kulde og høyde over havet samt støt og vibreringer – og fortsatt levere maksimalt med strøm på en intelligent måte.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1500.jpg

Banebrytende kommunikasjon

Det er bedre å vite enn å gjette – WAGO Power Supply Pro 2 er utformet for å la deg enten lese av viktige driftsstatuser direkte på stedet, eller vise ytterligere verdifulle data via en kommunikasjonsmodul.

power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg

Bærekraftig til enhver tid

Opptil 96 % effektivitet – som har betydelige fordeler, for eksempel lavere energiforbruk, og dermed lavere CO₂-utslipp. Varmetapet er også lavere, noe som igjen betyr mindre varme i kontrollskapet.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg

Enkel installasjon

Pluggbar kobling er raskere: WAGOs Pro 2 Power Supply kan enkelt og pålitelig kobles til via veltestet fjærklemmeteknologi og ferdigkoblede kabler.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg

Pålitelighet – fra ende til annen

Effektivt av natur, pålitelig av design – slitestyrken til WAGOs Pro 2 Power Supply ligger i designen, som i tillegg til andre fordeler også genererer mindre varme. Dette beskytter både materialer og miljøet, samtidig som det sparer penger!

power-supply_pro2_header_reliability_2000x1500.jpg

Intelligent planlegging

Liten av størrelse, intelligent layout: den høye effekttettheten til WAGOs Pro 2 Strømforsyninger sparer enormt med plass i skapet. Det digitale tvillingkonseptet sparer tid og penger på sikt – fra planlegging og installasjon til drift.

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg

Egendefinert konfigurasjon

Vi er klare når du er! Bruk fabrikkinnstillingene eller tilpass WAGOs Pro 2 Strømforsyning til dine behov: på ulikt utstyr med ulike parametere – tilpasning gir også fleksibilitet!

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1500.jpg
Kontakt oss gjerne

Generell produktinformasjon

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Mer informasjon: