power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif
Ekstrem pålitelighet
WAGO Power Supply Pro 2 – Robust og intelligent!

Hvor som helst, til enhver tid: du kan stole på Pro 2!

Det finnes ikke dårlige forhold, bare dårlige avgjørelser: WAGO Power Supply Pro 2 ble bygd i henhold til nettopp dette slagordet – og det nyter du godt av på en rekke måter.
Omgivelsestemperaturer fra -40 til +70 °C? Ikke noe problem – verken ved oppstart eller under drift. Derfor trenger du ikke individuelle løsninger for ulike brukssteder med forskjellige forhold, og valget ditt forblir fleksibelt – i dag, i morgen og i fremtiden. 
Dette gjelder også for brukssteder der slag og vibrasjoner skjer regelmessig. WAGO Power Supply Pro 2 stuer alt bort og gjør hva det er ment å gjøre på en pålitelig måte: holde utstyr og prosesser i gang. 
Overspenningsvern i henhold til OVC III gir også inngangene pålitelig beskyttelse mot transienter.
Sammendrag: Valg av WAGO Power Supply Pro 2 åpner for mange mulige bruksområder i fremtiden.

WAGO Strømforsyning Pro 2

Oppdag mer

Power of Possible

Svaret vårt på strengere krav er WAGO Power Supply Pro 2 – hjertet av kontrollskapet, som tar dagens og morgendagens utfordringer og gjør dem om til konkrete muligheter – vi kaller dette Power of Possible!

Intelligent lasthåndtering

TopBoost, PowerBoost og konfigurerbar overlastsoppførsel – WAGOs Power Supply Pro 2 beskytter utstyret ditt og gir intelligente strøm- og brytermoduser 150 % PowerBoost og opptil 600 % TopBoost er tilgjengelig for pålitelig og sviktsikker utstyrstilgjengelighet.

power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1500.jpg

Banebrytende kommunikasjon

Det er bedre å vite enn å gjette – WAGO Power Supply Pro 2 er utformet for å la deg enten lese av viktige driftsstatuser direkte på stedet, eller vise ytterligere verdifulle data via en kommunikasjonsmodul.

power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg

Bærekraftig til enhver tid

Opptil 96 % effektivitet – som har betydelige fordeler, for eksempel lavere energiforbruk, og dermed lavere CO₂-utslipp. Varmetapet er også lavere, noe som igjen betyr mindre varme i kontrollskapet.

power-supply_pro2_header_energy_2000x1500.jpg

Enkel installasjon

Pluggbar kobling er raskere: WAGOs Pro 2 Power Supply kan enkelt og pålitelig kobles til via veltestet fjærklemmeteknologi og ferdigkoblede kabler.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg

Pålitelighet – fra ende til annen

Effektivt av natur, pålitelig av design – slitestyrken til WAGOs Pro 2 Power Supply ligger i designen, som i tillegg til andre fordeler også genererer mindre varme. Dette beskytter både materialer og miljøet, samtidig som det sparer penger!

power-supply_pro2_header_reliability_2000x1500.jpg

Intelligent planlegging

Liten av størrelse, intelligent layout: den høye effekttettheten til WAGOs Pro 2 Strømforsyninger sparer enormt med plass i skapet. Det digitale tvillingkonseptet sparer tid og penger på sikt – fra planlegging og installasjon til drift.

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg

Egendefinert konfigurasjon

Vi er klare når du er! Bruk fabrikkinnstillingene eller tilpass WAGOs Pro 2 Strømforsyning til dine behov: på ulikt utstyr med ulike parametere – tilpasning gir også fleksibilitet!

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1500.jpg