X-COM®-SYSTEM
Mangfold av varianter karakteriserer produktlinjen X-COM®-SYSTEM. I tillegg til skinnemonterte rekkeklemmer inkluderer dette systemet også komponenter til bruksområder med PCB-er, flyttbare ledere, panelmontering eller panelgjennomføring. CAGE CLAMP®-teknologien, som er testet og utprøvd flere milliarder ganger, sikrer pålitelige koblinger for alle bruksområder.
Dine fordeler:
- Unngå feil: 100 % beskyttelse mot feilkobling ved hjelp av kodegrupper med samme antall poler
- Mekanisk beskyttet ved hjelp av låsespaker, strekkavlastningsplater eller hus
- Enkel testing via spor for testplugger i hunn-plugger og komponentklemmer
- Bruk lasker for å koble hunn-plugger og komponentklemmer: noen polforbindelser blir værende selv etter at pluggen er trukket ut
- Strøm- og spenningsverdier på opptil 500 V/32 A er et kostnadseffektivt alternativ til kraftige kontakter

X-COM®S-SYSTEM
The X-COM®S-SYSTEM finnes med rekkeklemmer av to ulike størrelser: 3,5 mm/0,138 tommer (2020-serien) og 5,2 mm / 0,205 tommer (2022-serien). Den er kompatibel med TOPJOB® S skinnemonterte rekkeklemmer og deres brede utvalg av tilbehør, f.eks. for jording og merking.
Dine fordeler:
- Koble ledere på opptil 1,5 mm2 (16 AWG) med en rekkeklemme-bredde på kun 3,5 mm (0,138 tommer) og opptil 4 mm2 (12 AWG) med en bredde på 5,2 mm (0,205 tommer)
- Rask kobling med Push-in CAGE CLAMP®-tilkobling av massive og tvinnede ledere og ledere med endehylse
- Unngå feilkobling ved hjelp av kodegrupper med samme antall poler
- Sikre hunn-plugger via låsespaker og strekkavlastningsplater
- Løs enhver praktisk mulig jordingsoppgave med multifunksjonelle lasker (f.eks. tilstøtende lasker for kontinuerlig jording)
- Doble laskespor for ulike jordingsalternativer
- Tydelig identifisering med flerlinjede merkestrips og WMB-merker