controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Sterownik PFC100

Sterownik kompaktowy PFC100 posiada system operacyjny czasu rzeczywistego Linux i może być programowany za pomocą CODESYS zgodnie ze standardem IEC 61131-3.

Sterownik znajduje uniwersalne zastosowanie w małych aplikacjach automatyki, zarówno w przemyśle procesowym, jak i przy budowie maszyn i urządzeń.

Zalety:

  • system operacyjny Linux i programowanie w CODESYS
  • standardy cyberbezpieczeństwa
  • zintegrowana wizualizacja internetowa

WAGO w praktyce

PFC100 – najważniejsze informacje w skrócie:

Dowiedz się więcej o właściwościach i parametrach technicznych naszej rodziny sterowników PFC100. Kliknij w poniższe punkty i przeczytaj o bezpieczeństwie, systemach operacyjnych, inżynierskich i o wielu innych tematach.
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg

Przegląd produktów

Znajdź odpowiedni sterownik PFC100 do swojej aplikacji.

Zintegrowany mikroprzełącznik DIP do zarządzania adresami IP

Optymalne rozwiązanie do przemysłu maszynowego, procesowego i aplikacji budynkowych.

Korzyści:

  • 2 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
  • mikroprzełączniki DIP-Switch
  • zintegrowany serwer WWW, zintegrowany switch
  • możliwy rozszerzony zakres temperatury

Zintegrowany moduł zasilający i dwa konfigurowalne złącza ETHERNET

Optymalne rozwiązanie do przemysłu maszynowego, procesowego i aplikacji budynkowych.

Korzyści:

  • 2 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
  • w pełni funkcjonalny moduł zasilający
  • zintegrowany serwer WWW
  • wbudowany switch
  • możliwy rozszerzony zakres temperatury

Przyłącze RS232/RS485 jako interfejs szeregowy

Optymalne rozwiązanie do przemysłu maszynowego, procesowego i aplikacji budynkowych.

Korzyści:

  • 2 złącza ETHERNET (do konfiguracji)
  • przyłącze RS232/RS485 | jako interfejs szeregowy
  • zintegrowany serwer WWW
  • wbudowany switch, rozszerzony zakres temperatury

Idealny produkt do Twojej aplikacji

Do każdego rozwiązania dostarczamy właściwy sprzęt i odpowiednie oprogramowanie. Technika procesowa, przemysł stoczniowy, energetyka czy klasyczna budowa maszyn – mamy dla Ciebie optymalny system sterowania dla Twoich potrzeb.

Przemysł maszynowy

Obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności, sprostanie wymaganiom Przemysłu 4.0 i bardziej elastyczna produkcja: producenci maszyn i urządzeń stoją przed wieloma wyzwaniami w przemyśle wytwórczym i inżynierii procesowej. W tych trudnych czasach WAGO dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania, najlepszą technologię i niezawodne produkty. Dowiedz się poprzez referencje naszych klientów, jak możesz przygotować się na wyzwania przyszłości!

Automatyzacja procesów

Bezpieczeństwo ludzi, czyste środowisko i bezawaryjna praca urządzeń mają w tej branży szczególne znaczenie. Często warunkiem koniecznym jest możliwość zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w przemyśle chemicznym, energetycznym, przetwórstwa gazu i ropy naftowej.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Automatyka w przemyśle morskim on-/offshore

Zastosowanie w tego typu obszarach wymaga poddania produktów ocenie i kwalifikacji ze strony niezależnych towarzystw klasyfikacyjnych dla branży okrętowej, takich jak ABS, GL, LR i in. Ponad połowa spośród 20 testów dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej. Uzyskane rezultaty kwalifikują urządzenia do pracy zarówno w miejscu tak bardzo podatnym na zakłócenia elektromagnetyczne, jakim jest mostek (dopuszczenie do użytkowania w otoczeniu aparatury nawigacyjnej), jak i w pobliżu wysokoprężnego silnika statku (duże obciążenie wibracjami), a tym samym otwierają im drogę do innych branż.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg