Wysoka wydajność
PFC300 łączy w jednym urządzeniu wysoką wydajność i wszechstronność. Dzięki wsparciu CODESYS dla programowania wielozadaniowego elastyczność i efektywność są jeszcze wyższe, dzięki czemu urządzenie niezawodnie radzi sobie nawet ze złożonymi zadaniami. Z transmisją danych nawet dziesięć razy szybszą przez interfejs sieciowy 1000 Mbps, PFC300 zapewnia wyjątkową wydajność dla aplikacji wymagających dużej przepustowości danych.

Otwartość i elastyczność
Otwarta architektura sterownika PFC300 obsługuje standardy, takie jak MQTT, OPC UA oraz liczne inne protokoły. Jako niezawodna brama (gateway) łączy systemy przemysłowe z chmurą i serwerami SCADA umożliwiając pełną funkcjonalność mastera. Dzięki systemowi operacyjnemu Linux® i technologii Docker® PFC300 oferuje również możliwość przyszłościowych i elastycznych zastosowań.
Kompatybilność
System łatwo integruje się z istniejącymi rozwiązaniami automatyzacyjnymi i obsługuje szereg interfejsów. Dzięki temu możliwe jest elastyczne zastosowanie w istniejących infrastrukturach, niezależnie od protokołu sieci obiektowej. Niezależnie od protokołu fieldbus, oferuje elastyczne możliwości zastosowań w istniejących infrastrukturach. Dodatkowo, dzięki certyfikowanemu sterownikowi PROFINET® (ComDec), zapewnia najwyższą kompatybilność i wydajność.
Cyberbezpieczeństwo
Dwie oddzielne adresy MAC umożliwiają wyraźne i bezpieczne rozdzielenie sieci, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa. Nawet przy konwersji między sieciami obiektowymi, transmisja danych pozostaje niezawodnie szyfrowana – gwarantując maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.
Spojrzenie w przyszłość
Dzięki czasom reakcji poniżej 6 milisekund, PFC300 niezawodnie przetwarza do 210 000 punktów danych. Jego nowoczesna, 64-bitowa architektura zapewnia doskonałą wydajność i wspiera zwirtualizowane aplikacje. Otwarty system operacyjny Linux® i technologia Docker® gwarantują najwyższą elastyczność i bezpieczeństwo na przyszłość – idealne zalety do skomplikowanych projektów automatyki.
Wszechstronność
PFC300 umożliwia intuicyjną obsługę za pomocą interfejsu webowego (WBM) i pozwala na tworzenie dynamicznych wizualizacji za pomocą HTML5, zabezpieczonych protokołem TLS 1.3. Karta SD do przechowywania danych, sześć indywidualnie konfigurowalnych LED i jeden port USB C do bezpośredniego programowania sprawiają, że jest on elastycznie dostosowany do różnych wymagań. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że PFC 300 jest idealnym rozwiązaniem dla kompleksowych układów automatyki.