Niezawodność w ekstremalnych warunkach: sterowniki XTR
Pierwszy wybór przy realizacji prostych zadań sterowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych: odporność na skrajnie wysoką i niską temperaturę, na zakłócenia, napięcia udarowe i wibracje to cechy wyróżniające sterowniki XTR.
Automatyzację można wprowadzić także tam, gdzie wyczerpują się możliwości innych systemów. Sterowniki z serii XTR imponują nie tylko odpornością na niskie i wysokie temperatury, lecz także wysoką wytrzymałością napięciową. Dzięki temu są wydajne i bezpieczne w wymagających zastosowaniach w przemyśle stoczniowym, systemach energii odnawialnej, lokalnych stacjach elektroenergetycznych i dystrybucji energii, przemyśle procesowym, gospodarce wodnej i ściekowej, budowie maszyn specjalnych i w kolejnictwie.
Zalety:
- eXTRemalna wytrzymałość termiczna: -40°C … +70°C
- eXTRemalna wytrzymałość napięciowa: do 5 kV
- eXTRemalna odporność na wibracje do przyspieszenia 5 g