Do obszarów zagrożonych wybuchem: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Seria 750 XTR WAGO jest rozwiązaniem, które rozszerza możliwości eksploatacji maszyn i instalacji pod względem wytrzymałości na warunki środowiskowe i zakłócenia, a zatem zapewnia większą elastyczność aplikacji. Urządzenia z tej serii mogą pracować w temperaturach od -40 °C do 70 °C, na wysokościach do 5000 m n.p.m. , są odporne na wibracje do 5g i wyróżniają się podwyższoną wytrzymałością napięciową oraz odpornością na zakłócenia zgodnie z normą EN 60870-2-1. Od września 2017 seria 750 XTR jest dostępna również w wariancie przeznaczonym do obszarów zagrożonych wybuchem.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR może pracować poza obszarem zagrożonym wybuchem, a dzięki aprobacie ATEX/IECEx, po umieszczeniu w odpowiedniej certyfikowanej obudowie, także w strefie 2/22. Wszystkie moduły posiadają aprobatę ATEX-/IECEx do zastosowania w strefie 2/22. Oprócz standardowych sygnałów z czujników i elementów wykonawczych ze strefy 2/22 dzięki modułom I/O w niebieskich obudowach można również podłączać iskrobezpieczne czujniki i elementy wykonawcze ze stref 0/20 i 1/21.
Korzyści:
eXTRemalna wytrzymałość: -40 … +70 °C
eXTRemalna odporność na zakłócenia i napięcia udarowe: zgodnie z EN 60870-2-1
eXTRemalnie odporne na wibracje: 5g, wg normy EN 60068-2-6
- eXTRemalna odporność na wstrząsy: 25g, zgodnie z IEC 60068-2-27
eXTRemalne iskrobezpieczeństwo: odczyt sygnałów ze strefy 0 oraz 1
krótkotrwała kondensacja zgodnie z klasą 3K7, wg normy EN 60721-3-3
- maks. wysokość: do 5000 m n.p.m.
- aprobaty: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, przemysł morski (DNV GL, ABS, LR,…)
- miejsce montażu: strefa 2/22