s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Rozproszone moduły peryferyjne do wszystkich aplikacji: zdalny system I/O obejmujący ponad 500 modułów I/O i interfejsów sieciowych realizuje wszystkie funkcje wymagane w automatyce – w każdej sieci obiektowej.

Korzyści:
  • niezależność od typu sieci obiektowej: obsługa najczęściej stosowanych protokołów sieci obiektowej i standardów ETHERNET
  • szeroka gama modułów I/O do niemal wszystkich zastosowań
  • możliwość zastosowania także przy ograniczonej przestrzeni, dzięki kompaktowym wymiarom
  • międzynarodowe i krajowe aprobaty, umożliwiające zastosowanie na całym świecie
  • bogaty zestaw akcesoriów do oznaczania i montażu
  • technika zacisku CAGE CLAMP® do szybkiego tworzenia połączeń odpornych na wstrząsy

Modularny i kompaktowy system do szaf sterowniczych

Niezawodny WAGO I/O System 750/753 pozwala nie tylko zredukować nakłady związane z oprzewodowaniem, lecz także zapobiec awariom instalacji i związanym z tym kosztom serwisowania. O jego wyjątkowości świadczą także inne cechy: moduły I/O oferują aż do 16 kanałów, a co za tym idzie, wiele możliwości konfiguracji. Poza tym pozwalają na oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Ponadto moduły z odłączalnym oprzewodowaniem z serii 753 skracają czas montażu.

Niezawodność i wytrzymałość

WAGO I/O System 750/753 może być stosowany także w ekstremalnych warunkach środowiskowych, np. w przemyśle okrętowym. Zaciski CAGE CLAMP® zapewniają dużą wytrzymałość połączeń na wibracje, odporność na wahania napięć, a w rezultacie bezawaryjną pracę urządzeń.

Maksymalna niezależność od typu sieci

Interfejsy sieciowe umożliwiają podłączanie modułów WAGO I/O System 750/753 do nadrzędnego systemu sterowania i wspierają wszystkie popularne sieci obiektowe oraz standardy ETHERNET. Moduły I/O stanowią spójny system i umożliwiają tworzenie skalowalnych rozwiązań dla automatyki na bazie sterowników 750, PFC100 i PFC200. Konfiguracja, programowanie, diagnostyka i wizualizacja są możliwe w środowiskach programistycznych e!COCKPIT (na bazie CODESYS V3) i WAGO-I/O-PRO (na bazie CODESYS V2).

Duża elastyczność

System pozwala realizować wymagania rozmaitych aplikacji, gdyż oferuje ponad 500 różnego typu modułów I/O, wyposażonych w 1, 2, 4, 8 i 16 kanałów dla dwustanowych i analogowych wejść i wyjść, w tym moduły funkcyjne i przeznaczone do poszczególnych technologii, moduły do zastosowań Ex, RS-232 oraz do systemów bezpieczeństwa, a także wiele innych. Moduły komunikacyjne pozwalają ponadto na włączanie wielu dodatkowych podsystemów i interfejsów, jak na przykład KNX, DALI, AS itp.

Więcej informacji!

Nowości produktowe

Więcej swobody w zastosowaniach Ex

Iskrobezpieczne moduły o ulepszonych właściwościach i nowych funkcjach

Rozszerzyliśmy portfolio produktowe modułów Ex i. Do nowych 8-kanałowych modułów wejść dwustanowych do zastosowań iskrobezpiecznych (8DI NAMUR Ex i), oprócz zestyków zwiernych NAMUR można teraz przyłączać zestyki rozwierne i ich sygnały, które są odczytywane zgodnie z IEC 60947-5-6. Zestyki rozwierne odgrywają coraz ważniejszą rolę w technice procesowej, ponieważ pozwalają na wykrycie typowych błędów czujnika, jak np. przerwanie przewodu. Zdefiniowanie, czy zestyk NAMUR jest zwierny czy rozwierny, następuje w przypadku 8DI NAMUR Ex i dla każdego kanału w obrazie procesu.

W zakresie sygnałów analogowych ofertę uzupełnia nowy 4-kanałowy moduł wejść analogowych (4AI RTD/TC Ex i). Łączy on funkcje sprawdzonych modułów i charakteryzuje się jeszcze lepszymi właściwościami. Moduł ma podwójną liczbę kanałów, które są teraz również odseparowane galwanicznie. Jego zalety to wyższa rozdzielczość, szybszy czas konwersji, mniejszy błąd pomiaru oraz połączenie funkcji RTD i TC w jednym module.

Korzyści:

  • więcej możliwości zastosowania i niezawodna diagnostyka przerwania przewodu dzięki 8DI NAMUR Ex i
  • 4AI RTD/TC Ex i przetwarza sygnały bezpiecznie, płynnie i szybko, precyzyjnie rejestruje mierzone wartości, przy tym zajmuje niewiele miejsca.

Wszystkie produkty

Odkryj wszystkie produkty WAGO I/O System 750.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

PLC

Sterowniki do przemysłowych systemów sterowania

Realizacja zarówno dużych, jak i małych zadań sterowania musi być przede wszystkim efektywna kosztowo. WAGO oferuje odpowiedni sterownik PLC do każdej aplikacji.

buehne_controller_2000x1500.jpg
PLC
Zasilacze

Wydajne moduły zasilające

Stały poziom napięcia zasilającego o każdej porze, w różnych aplikacjach, na całym świecie.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg
Zasilacze

WAGO w praktyce

Więcej informacji z dziedziny automatyki


Bezpieczne zasilanie

Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o zasilanie prądem maszyn produkcyjnych. Firma Schaeffler, zaopatrująca przemysł i branżę motoryzacyjną, w zakładzie w Schweinfurcie stosuje interfejsy sieciowe WAGO przy produkcji łożysk tocznych.

factory_fliessband_maschinen_laufbaender_2000x1500.jpg

Szwajcarskie Koleje Państwowe – dworce pod szczególnym nadzorem

System monitorowania LSS-CH instalacji elektrycznych i elektronicznych, wprowadzony na dworcach przez Szwajcarskie Koleje Państwowe (SBB), zastępuje aż 23 systemy sterowania.

railway_sbb-mit-steuerung-von-wago_2000x1500.jpg

Innowacyjne sterowanie napędem

Przy produkcji rozwiązań dla układów napędowych statków firma SAM Electronics stawia na elastyczny i niezawodny system I/O firmy WAGO.

marine_kreuzfahrtschiff_luxussuiten_2000x1500.jpg