MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Decentralizacja dzięki wszechstronnej komunikacji. I/O System Field do automatyzacji bez szaf sterowniczych IP67 ma liczne funkcjonalności.

Zalety:

  • Zintegrowane zarządzanie obciążeniem
  • Kompatybilność z różnymi sieciami obiektowymi
  • Łączy funkcjonalność z designem
  • Szeroki wachlarz zastosowań dzięki IO-Link

Krótko o WAGO I/O System Field

Automatyzacja przyszłości

Wysokowydajny, przygotowany do Time-Sensitive Net-working (TSN) oraz odporny nawet na trudne warunki środowiskowe: I/O System Field do automatyzacji bez szaf sterowniczych (IP67) ma liczne funkcjonalności.

Różnorodność zastosowań

Moduły I/O System Field można zamontować dokładnie tam, gdzie są potrzebne: zarówno przy pakowarkach lub ramieniu robota, jak i tuż przy czujnikach i elementach wykonawczych.

Niepodważalne zalety WAGO I/O System Field

Kompatybilność z różnymi sieciami obiektowymi

Nowoczesne zdecentralizowane maszyny produkcyjne wymagają stosowania rozwiązań z zakresu automatyzacji, które zapewnią maksymalną łączność oraz wydajność poza szafą sterowniczą. I/O System Field (IP67) to bezpieczne przyszłościowe rozwiązanie, które służy do szybkiej integracji sieci obiektowych bazujących na ETHERNECIE (np. PROFINET), technologii (OPC UA, Bluetooth®, serwery WWW) oraz MQTT jako protokołu do połączenia z chmurą. Jego sercem jest wydajny procesor, który umożliwia bezpieczną komunikację zarówno w obrębie sieci obiektowej, jak i z chmurą. Przystosowany do wielu standardów Ethernet, w tym obiektowych protokołów RT (włącznie z TSN) oraz IoT, stanowi uniwersalne rozwiązanie do wielu zastosowań.

Zalety:

  • Niezależna od platformy wymiana danych poprzez OPC UA
  • Udostępnianie informacji poprzez MQTT
  • Szybki dostęp do modułów poprzez Bluetooth
  • Dostęp do informacji poprzez zintegrowany serwer WWW
  • #made for TSN
1 of 3
INTEGRUJE SIECI OBIEKTOWE BAZUJĄCE NA ETHERNECIE (PROFINET) Z INNYMI TECHNOLOGIAMI, NP. OPC UA (W PRZYSZŁOŚCI RÓWNIEŻ MQTT), DLA BEZPOŚREDNIEGO POŁĄCZENIA Z CHMURĄ.
Ludwig Adelmann, Produktmanager w WAGO GmbH & Co. KG

Łączy funkcjonalność z designem

I/O System Field (IP67) zapewnia optymalną automatyzację bez szaf sterowniczych. Moduły można zamontować dokładnie tam, gdzie są potrzebne: bezpośrednio na maszynach, tuż przy czujnikach i elementach wykonawczych. Dzięki temu udaje się zredukować oprzewodowanie oraz zminimalizować nakłady związane z uruchomieniem, serwisowaniem i diagnostyką. System jest odporny na oddziaływanie trudnych warunków środowiskowych. Zapewniają to zamknięte metalowe obudowy oraz lekkie obudowy z tworzywa sztucznego. Moduły mogą pracować w zakresie temperatury -25 ... +70°C. Wąskie warianty obudowy oraz opcja montażu bocznego umożliwiają wykrywanie sygnałów nawet w ograniczonych przestrzeniach oraz bezpieczny montaż modułów wraz z przewodami przyłączeniowymi. Czujniki i elementy wykonawcze są podłączane standardowymi przewodami, M8 oraz M12. System jest zasilany przez złącze wysokoprądowe M12 z kodowaniem L, które zapewnia aż do 16 A. Więcej mocy na mniejszej przestrzeni. Klient może samodzielnie opisywać moduły, wykorzystując oznacznik WMB lub pasek oznacznikowy.

Zalety:

  • Metalowa obudowa (IP67) w pełnej zalewie zabezpiecza przed oddziaływaniem trudnych warunków środowiskowych.
  • Lekka obudowa (IP67) z tworzywa sztucznego bez pełnej zalewy
  • Szczegółowy i wygodny sposób oznaczania oraz dobrze widoczne LED-y

Zintegrowane zarządzanie obciążeniem

Innowacyjność funkcji Load Management polega na optymalnym wykorzystaniu wydajności systemu poprzez zarządzanie prądami zasilającymi. Wartości prądu i napięcia mogą być zapisywane i analizowane dla każdego kanału. Wartości graniczne przeciążenia mogą być konfigurowane dla każdego kanału. Umożliwia to szybszą i dokładniejszą identyfikację błędów w razie awarii oraz ich łatwiejsze przewidywanie – to warunek niezbędny np. przy przeprowadzaniu konserwacji prewencyjnej.

Zalety:

  • Podłączenie zasilania maksymalnie do 2 x 16 A oraz aż do 4 A obciążenia na IO-Link
  • Ograniczenie wartości prądów wyjściowych
  • Monitorowanie zapotrzebowania na prąd
  • Definiowanie ostrzeżeń i alarmów
  • Monitorowanie wartości napięcia i prądu (na kanał i moduł)
  • Monitoring wartości temperatury dla wskazanego kanału

Uniwersalne rozwiązanie dzięki integracji z IO-Link

W połączeniu z IO-Link można w pełni wykorzystać zalety I/O System Field do komunikacji jako wyspa IO. Umożliwia on płynny przepływ danych z poziomu sterowania do czujników i elementów wykonawczych. Dzięki temu projektowanie i oprzewodowanie są znacznie łatwiejsze. Ponadto otwierają się zupełnie nowe możliwości w zakresie diagnostyki, parametryzacji oraz identyfikacji urządzenia.

Zalety:

  • Zintegrowana komunikacja poprzez sieć obiektową oraz chmurę z I/O-Link
  • Łatwiejsze oprzewodowanie przy projektowaniu i wymianie urządzeń
  • Podłączenie aż do 8 hubów IO-Link na moduł – zasilanie aż do 4 A na port – do 128 dwustanowych IO w jednym masterze
  • Zastosowanie krótszych przewodów dzięki topologii gwiazdy
  • Mniejsza liczba adresów IP

Kompleksowa i szybka konfiguracja

IO-Link staje się coraz bardziej popularny jako interfejs do cyfrowego łączenia czujników i elementów wykonawczych. Jeden z powodów: obowiązkowy opis urządzenia IODD (IO Device Description) ułatwia niezależną od producenta komunikację z różnymi urządzeniami IO-Link. Dzięki IO-Link Configurator, WAGO oferuje teraz zintegrowane oprogramowanie inżynierskie, które może konfigurować mastery WAGO IO-Link i bezpośrednio obsługiwać niezależne od producenta urządzenia IO-Link.

Nowy Konfigurator obsługuje IO-Link V1.0 (IODD V1.0.1) oraz IO-Link V1.1 (IODD V1.1). Za pomocą tego narzędzia można skonfigurować wszystkie moduły IP67 systemu I/O Field firmy WAGO, wszystkie mastery IO-Link oraz urządzenia IO-Link firmy WAGO, jak również urządzenia IO-Link innych producentów. Brakujące IODD można łatwo wyszukać i zintegrować za pomocą programu IODD Finder. Narzędzie może być używane zarówno jako samodzielny program, jak i zintegrowane z oprogramowaniem do programowania PLC poprzez TCI (Tool Calling Interface).

Zalety:

  • Konfigurator dla IO-Link Masters z WAGO i innych urządzeń IO-Link Devices
  • Automatyczne pobieranie brakujących IODD poprzez IODD Finder
  • Możliwość integracji z systemami inżynierskimi za pomocą interfejsu TCI

Numer artykułu (WAGO DRM): 2759-0106/1121-1000

WAGO I/O Field App

I/O System Field app to aplikacja do serwisowania, diagnostyki, obsługi i monitorowania. WAGO I/O Field app umożliwia wyświetlanie informacji o produkcie, dokonywanie ustawień i regulację parametrów zarówno modułów Fieldbus, jak i koncentratorów IO-Link. Komunikacja odbywa się poprzez interfejs Bluetooth® po zeskanowaniu kodu Data Matrix w celu wybrania produktu. Aktualne wartości pomiarowe portu mogą być wyświetlane (temperatura, napięcie, prąd i stany) i konfigurowane (w tym tryb pracy i filtry).

  • Identyfikacja za pomocą kodów Data Matrix
  • Komunikacja przez Bluetooth®.
  • Pobieranie IODD (IODDfinder)
  • Dostęp do wszystkich danych procesu i parametrów
  • Wyjścia wymuszające (DO)
  • Zarządzanie kartami katalogowymi, instrukcjami obsługi itp.
  • Zarządzanie użytkownikami i prawami

Made for TSN

Komunikacja w warunkach przemysłowych musi przebiegać szybko, w czasie rzeczywistym oraz w sposób ustandaryzowany, aby systemy produkcyjne mogły sprostać wyzwaniom przyszłości. „Time-Sensitive Networking“ (TSN) jest tu hasłem kluczowym, ponieważ to właśnie ta technologia umożliwia znaczący wzrost wydajności sieci przemysłowych. Ponadto jest ona bazą umożliwiającą nawiązanie na obiekcie bezpośredniej komunikacji z każdym urządzeniem pracującym na innych płaszczyznach, bez korzystania z bramek lub zmiany technologii komunikacji, co było wcześniej niezbędne. TSN jest jeszcze bardziej wydajna w połączeniu z OPC UA. Równoczesne zastosowanie obu technologii może sprawić na przykład, że w przyszłości urządzenia, maszyny i instalacje same będą się konfigurować i wzajemnie udostępniać sobie właściwe dane dla konkretnych zadań. A to jest istotą modularności w budowie maszyn i instalacji.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

To może Cię zainteresować.

Powiązane tematy i produkty

Automatyzacja z WAGO

W przeciwieństwie do standardowych ofert dajemy swobodę w zakresie tworzenia indywidualnych i uniwersalnych rozwiązań. Chętnie wesprzemy Cię w procesie wdrażania cyfryzacji. #openandeasy

MM-400936_new-website-page_open_wago-automation_2000x1125.jpg

WAGO Cloud

WAGO Cloud to połączenie dwóch światów: realnego i cyfrowego. Skalowalność, bezpieczeństwo, uniwersalne zastosowanie. WAGO Cloud to usługa, która udostępnia platformę IoT oraz rozwiązuje problem wspólnej wizualizacji danych pochodzących z wielu lokalizacji.

cloud-2000x1125px.jpg

Systemy I/O, które sprawdzą się wszędzie.

W szafie sterowniczej i poza nią: WAGO I/O System realizuje automatykę dokładnie tam, gdzie trzeba, także w ekstremalnych warunkach.

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg