Time Sensitive Networking

24 sierpnia 2020
TSN JAKO NOWY STANDARD W ŚWIECIE PRZEMYSŁU

Komunikacja w warunkach przemysłowych musi przebiegać szybko, sprawnie oraz w sposób ustandaryzowany, aby przedsiębiorstwa mogły sprostać wyzwaniom związanym z nowoczesną automatyką przemysłową. Dlatego WAGO przygotowuje dwa nowe rozwiązania dla automatyki: I/O System Advanced i I/O System Field dla „Time-Sensitive Networking“ (TSN). Zaletami nowego standardu komunikacyjnego są duża wydajność i spójność infrastruktury sieciowej.

Rozwój rozwiązań komunikacyjnych czasu rzeczywistego dla środowiska przemysłowego do komunikacji czujnik-chmura to globalne przedsięwzięcie. Jedną z najbardziej obiecujących koncepcji jest „Time-Sensitive Networking“ (TSN). Rozszerza zwykłą sieć ETHERNET o rozwiązania wymagane do transmisji danych w czasie rzeczywistym. W połączeniu z niezależnym od producenta protokołem OPC UA TSN umożliwia szybkie, łatwe i bezpieczne wykorzystywanie informacji z różnych systemów. WAGO I/O System Advanced i I/O System Field są przystosowane do OPC UA i TSN.

Zalety TSN OPC UA:

  • Zapewnia wysokowydajną komunikację izochroniczną.
  • Umożliwia tworzenie rozwiązań plug-and-play poprzez połączenie deterministycznej komunikacji i rozbudowanych struktur danych.
  • Jedna, niezależna od producenta technologia do wielu zastosowań
  • W pełni kompatybilny ze standardem ETHERNET

Różnorodność standardów utrudnia łączenie w sieć.

Niektóre standardy komunikacyjne utrudniają realizację koncepcji Connected Factory. Standardy sieci obiektowej, takie jak np. EtherCAT® lub CAN, nie są ze sobą kompatybilne. Wymiana danych z siecią ogólnodostępną jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Dlatego do zapewnienia komunikacji pomiędzy maszynami i komponentami konieczne jest stosowanie bramek różnych producentów. Teraz to się zmieni dzięki OPC UA TSN. Jako standard otwarty, umożliwia niezakłócony przepływ danych we wszystkich obszarach firmy. Ponadto zmniejsza on opóźnienia i poprawia niezawodność w sieciach przemysłowych. Możliwość pracy w czasie rzeczywistym i szerokopasmowy dostęp do Internetu zapewniają spełnienie wymagań systemów komunikacyjnych w automatyce, w której przełączanie coraz częściej jest realizowane w ciągu mili- i mikrosekund.

Wersja demonstracyjna WAGO – zobacz, jaki to potencjał!

Podczas gdy TSN zapewnia zsynchronizowany w czasie dostęp do danych wszystkim użytkownikom sieci, OPC UA zawiera informację o tym, co te dane znaczą. Obecnie wiele firm pracuje nad integracją z innymi technologiami, m.in. z OPC UA. Zawsze krok do przodu: WAGO ma już wersję demonstracyjną, której podstawą jest WAGO IO System Advanced. Została ona opracowana, by rozpowszechnić wiedzę o TSN oraz przekonać użytkowników do nowej technologii komunikacyjnej.

Nowe wymagania dotyczące automatyzacji

Specjalista ds. automatyki w Minden koordynuje pracę nad OPC UA TSN Naszym celem jest wdrożenie tego standardu komunikacyjnego w przemyśle. Coraz częstsze łączenie maszyn i instalacji w sieć wymusza zastosowanie nowych technologii komunikacyjnych. W nowoczesnych firmach oprogramowanie i sprzęt stanowią jeden system. Ważna jest elastyczność oraz wzajemna komunikacja maszyn i instalacji oraz niezawodny przepływ informacji w firmie oraz do/z chmury.

Powiązane z tematem