IoT-Box generuje wartość dodaną!

Technologia produkcyjna Liebherr-Hydraulikbagger GmbH opiera się na robotach spawalniczych. Ta niemiecka firma jest światowym liderem w produkcji mobilnych koparek. Roboty, podobnie jak inne systemy i maszyny przemysłowe, generują wiele różnych danych. Czerpanie z tego źródła pozwala tworzyć wartość dodaną i zwiększać efektywność nie tylko w produkcji, ale również w wielu innych obszarach – na przykład w kontrolingu, utrzymaniu ruchu, a także w IT i zakupach.
Wymaga to jednak możliwości sprawnego pobierania istotnych danych z urządzeń i maszyn, ich konsolidowania, analizy oraz łączenia z innymi danymi. Firma Liebherr IT-Services GmbH stworzyła wydajną, skalowalną infrastrukturę pozwalającą na realizację wszystkich tych zadań. Jej sercem jest kompaktowe urządzenie IoT-Box, które po zainstalowaniu w pobliżu danego systemu lub maszyny pobiera dane za pomocą kabla sieciowego, przetwarza je na miejscu, analizuje i udostępnia systemom wyższego rzędu, takim jak PLM lub MES.
„Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie IoT-Box charakteryzują się niezwykłą elastycznością“ – wyjaśnia Torben Handeck, szef działu programowania i technologii spawania w Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. „Możemy podłączyć do niego dowolne systemy i maszyny. Zebrane dane mogą być następnie wykorzystane do przeprowadzenia licznych analiz, które dostarczają nam cennej wiedzy do realizacji przeróżnych zadań“.
test
„Optymalizator procesów dla wielu specjalistycznych obszarów“
Tym samym IoT-Box jest „optymalizatorem procesów dla wielu specjalistycznych obszarów (...) i to niezależnie od perspektywy, z której patrzymy na system lub maszynę“ – stwierdza Handeck. Jako konkretny przykład podaje bębny z drutem spawalniczym, zaopatrujące roboty spawalnicze w materiał. „Możemy je teraz wyposażyć w wagę i podłączyć ją do IoT-Box. W ten sposób pracownicy są w stanie w każdej chwili sprawdzić, ile drutu jest jeszcze w bębnach, dzięki czemu mogą go w porę uzupełnić“ – wyjaśnia ekspert. Możliwe jest również automatyczne udostępnienie danych o zużyciu materiału do działu zakupów, co znacznie odciąża pracowników produkcji.
IoT-Box pozwala również stworzyć zupełnie nowy model biznesowego dla tego zadania. „Moglibyśmy na przykład przekazywać te dane naszemu dostawcy, który w oparciu o nie zapewniłby niezawodne zaopatrzenie systemu w wystarczającą ilość drutu spawalniczego bez konieczności angażowania pracowników z produkcji lub działu zakupów. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej zwiększyłoby naszą efektywność!“ – przekonuje Handeck.
Jednak IoT-Box pozwala Liebherr nie tylko optymalizować istniejące procesy. Firma przygotowuje się również do sprostania przyszłym wyzwaniom. Dzięki nowej infrastrukturze spółka Liebherr-Hydraulikbagger GmbH i jej zakłady dysponują obecnie bazą informatyczną, za pomocą której mogą rozwijać i wdrażać modele biznesowe, o jakich dzisiaj nikt jeszcze nie myśli.
WAGO eliminuje zamknięte rozwiązania.
Sercem IoT-Box jest sterownik PFC200 WAGO. Rejestruje on wszystkie istotne dane z systemu lub maszyny, a także z czujników na urządzeniach peryferyjnych, które nie są rejestrowane przez system sterowania maszyną. „Jeśli podstawowe możliwości PFC200 nie są wystarczające, można je łatwo rozbudować o dodatkowe moduły I/O lub interfejsy sieciowe z modułowego systemu WAGO“ – wyjaśnia Matthias Morath, konsultant ds. innowacji PLM w Liebherr IT-Services. Dzięki temu do infrastruktury można podłączyć praktycznie każdy system, niezależnie od jego producenta i wieku, bez ponoszenia znacznych nakładów. To wielka zaleta, zwłaszcza dla firm o szerokim portfolio produktów, jak w przypadku Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. Tym samym unikamy zamkniętych rozwiązań. „Dzięki elastyczności sterownika nie musimy wdrażać oddzielnego systemu dla każdego zadania związanego z cyfryzacją“ – mówi ekspert.
Dane są konwertowane do zdefiniowanego modelu danych bezpośrednio na PFC200. „Ze względu na różnorodność podłączonych systemów i maszyn, bardziej efektywne jest robienie tego bezpośrednio na sterowniku“ – wyjaśnia Morath. Wykorzystywany jest tam albo program PLC, albo mikrousługa, która działa jako dostosowany kontener Docker na produkcie firmy WAGO. „Ta ostatnia ma tę zaletę, że IT może utrzymywać i aktualizować oprogramowanie na całym świecie za pomocą standardowego narzędzia i dalej je rozwijać z myślą o nowych zastosowaniach" – kontynuuje Morath. Dzięki protokołom takim jak MQTT, zharmonizowane dane są następnie przekazywane do systemów wyższego poziomu na serwerze lub w chmurze, na przykład w celu serwisu predykcyjnego lub PLM. Alternatywnie możliwe byłoby również importowanie surowych danych do systemów.
Dlaczego Liebherr zdecydował się na współpracę z WAGO w przypadku tak centralnej lokalizacji? „Obie firmy łączy to, że inwestują w swoje produkty długofalowo oraz są przedsiębiorstwami rodzinnymi“ – wyjaśnia Morath. „Tak samo jak Liebherr, WAGO koncentruje się na kliencie i jego potrzebach. Można to zauważyć w każdym obszarze działalności, zarówno w serwisie, jak i w technologii“. Oczywiście podczas wyboru dostawcy sprzętu i oprogramowania Liebherr zastosował również twardy benchmark. „Tutaj usługi WAGO wyraźnie wyróżniały się na tle konkurencji“.
Sukcesywna rozbudowa infrastruktury
Dotychczas zaimplementowano pięć urządzeń IoT-Box, wszystkie w firmie Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. „Sukcesywnie rozbudowujemy tę infrastrukturę“ – wyjaśnia Handeck. IoT-Box, stworzony przez Liebherr IT Services w zakładzie w Oberopfingen w Szwabii, jest dostępny także dla pozostałych zakładów Liebherr. Firma uczestniczy również w projekcie „Europejskiego Centrum Transformacji 4.0“ (E4TC) na Uniwersytecie RWTH Aachen, gdzie uczelnia wspólnie z renomowanymi partnerami z branży przemysłowej i badawczej testuje technologie służące realizacji strategii cyfryzacji. W połączeniu z wycinarką laserową Liebherr chce zademonstrować możliwe obszary zastosowania IoT-Box oraz promować jego dalszy rozwój.
Tekst: Ralph Diermann
Zdjęcia: Ian Siepmann/Tremonia