Referencje
Od etapu projektowania po gotowe rozwiązanie

W przyszłości procesy produkcyjne i zakupowe w przemyśle będą ulegały coraz szerszej cyfryzacji i automatyzacji. Celem jest utrzymanie ciągłości oraz czytelności danych w całym procesie tworzenia wartości, aby skrócić czas, obniżyć koszty oraz uniknąć niepotrzebnych nakładów. Dobrym rozwiązaniem, ułatwiającym poziomą integrację jest smartDATA Engineering, który wspiera użytkownika na etapie planowania i projektowania, w trakcie prac inżynierskich oraz w czasie pomiarów i uruchomiania.

Zalety:

  • indywidualne produkty i rozwiązania
  • ciągłe gromadzenie danych
  • ograniczenie przestojów systemu
  • ograniczenie związanych z nimi nakładów

Razem z smartDATA Engineering ku większej konkurencyjności

W czasach Przemysłu 4.0, gdy wzrasta poziom złożoności i indywidualizacji produktów, a w cenie są specjalistyczne kompetencje, rośnie też presja optymalizacji kosztów. Przedsiębiorstwa stają w obliczu konfliktu między jakością a opłacalnością. O konkurencyjności przedsiębiorstwa poza wiedzą ekspercką pracowników, właściwościami oferowanych produktów lub usług decydują przede wszystkim efektywność i wydajność procesów produkcyjnych. Aby wesprzeć klientów na drodze do większej efektywności, WAGO oferuje wraz z smartDATA Engineering szereg danych i usług do indywidualnych produktów i rozwiązań. Umożliwia to nieprzerwane gromadzenie danych i zapobiega przestojom różnych systemów, które mogłyby prowadzić do iteracji, a w związku z tym do znacznego podwyższenia nakładów.

Rozwiązania od jednego dostawcy

Jest to ważne już przy planowaniu i projektowaniu układu elektrotechnicznego: jeśli projektant musi importować dane z różnych narzędzi projektowych, ponieważ konieczne jest zastosowanie danych projektowych klienta, takich jak schematy lub listy komponentów, WAGO ułatwi mu realizację tego zadania za pomocą opragramowania WAGO smartDESIGNER. Program ma interfejsy do różnych systemów CAE – na przykład EPLAN oraz WSCAD – dzięki czemu umożliwia przejęcie aktualnych danych dot. projektów elektrotechnicznych. Ponieważ jest to aplikacja online, z oprogramowania można korzystać poprzez przeglądarkę, bez połączenia z systemem IT własnej firmy. Zapewnia to oszczędność czasu i kosztów. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy obszar IT przejmuje zewnętrzny usługodawca, który wylicza koszty nowej instalacji lub aktualizacji oprogramowania. Znika też problem z wersjonowaniem. Założenie własnego konta pozwala na zarzadzanie projektem oraz umożliwia jego ponowne wykorzystywanie.

Jeśli używane są elektromechaniczne komponenty i systemy automatyki WAGO, projektant otrzymuje wsparcie dzięki bezpośredniemu połączeniu oprogramowania smartDESIGNER i katalogu online WAGO. Dane o produkcie są udostępnione w formie karty danych technicznych oraz zdjęć. Można je również pobrać w formacie CAE i CAD.

Zalety:

  • interfejsy do systemów CAE
  • proste przejęcie danych aktualnych etapów projektów elektrotechnicznych
  • dostępność przez Internet
  • bezpośrednie połączenie oprogramowania smartDESIGNER i katalogu online WAGO

Bezpośrednie przekierowanie do sklepu WAGO online

Jeśli skonfigurowano np. szynę montażową, zostanie ona automatycznie sprawdzona przez smartDESIGNER. W przypadku wykorzystywania złączek listwowych przypomina on, że potrzebna jest ścianka końcowa, która uniemożliwi stykanie się części przewodzących prąd. Przy projektowaniu sterowników obliczany jest prąd rozruchowy, aby wyznaczyć wymaganą wartość napięcia. Kiedy projektowanie zostanie zakończone, potrzebne produkty oraz kompletną, konfekcjonowaną szynę montażową można zamówić w sklepie online. Wszystko jest przygotowywane indywidualnie dla konkretnego klienta, a następnie do niego wysyłane.

Raz wypracowane dane można, po logicznym przetestowaniu w smartDESIGNER, przedstawić i zarchiwizować w wersji 3D do dalszego użytkowania lub ponownej kontroli. Można także generować oraz drukować listy materiałowe i zdjęcia zastosowanych produktów lub pliki z opisami do późniejszego zastosowania w rozdzielnicy, na przykład dla złączek listwowych.

Integracja pozioma – od smartDESIGNER do e!COCKPIT

Jeśli na szynie montażowej zaprojektowano inteligentne komponenty, możliwa jest łatwa transmisja danych ze smartDESIGNER do narzędzia inżynierskiego e!COCKPIT. Do programowania wszystkich komponentów WAGO oferuje e!COCKPIT, narzędzie inżynierskie, którego główną zaletą jest przyjazny interfejs użytkownika oraz intuicyjna obsługa. e!COCKPIT wspiera użytkownika na wszystkich etapach, począwszy od konfiguracji sprzętu i programowania, poprzez symulację i wizualizację, aż po uruchomienie rozdzielnicy. Aby nie marnować czasu na naukę obsługi e!COCKPIT, interfejs użytkownika jest taki sam jak w aktualnych programach Office. Użytkownik powinien mieć podgląd swojego projektu nawet w przypadku jego zwiększonej złożoności, dlatego struktura menu interfejsu jest zależna od kontekstu. Oznacza to, że wyświetlają się jedynie te punkty menu i funkcje, które mogą zostać wykonane na danym etapie projektowania lub obsługi. Komponenty można potem umieścić w obszarze głównym interfejsu za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść", a także wirtualnie ze sobą łączyć. Dzięki temu wykonanie błędnego połączenia będzie z definicji niemożliwe. Nie będzie więc konieczna późniejsza żmudna identyfikacja i usuwanie tego rodzaju błędów. Równoczesne konfigurowanie i programowanie kilku sterowników w e!COCKPIT umożliwia symulację i przejście różnych sceanriuszy testowych projektowanej instalacji.

Podczas gdy smartDESIGNER, wydajne narzędzie do projektowania online, zapewnia interfejs do projektowania instalacji elektrycznej, przyspiesza cały proces projektowania i zamawiania oraz dodatkowo oferuje optymalne możliwości dokumentowania, interfejs do narzędzia inżynierskiego e!COCKPIT gwarantuje stały przesył danych projektowych do dalszej konfiguracji i programowania komponentów dla systemów automatyki. W dziedzinie budowy nowoczesnych maszyn i urządzeń kluczową kwestią jest szybka i bezpieczna realizacja złożonych funkcji.

Zalety:

  • przyjazny interfejs użytkownika i intuicyjna obsługa
  • wspieranie na każdym etapie projektowania
  • wykluczona możliwość błędnego połączenia
  • możliwość równoczesnej konfiguracji i programowania kilku sterowników
  • stały przesył danych projektowych