Niezawodne zarządzanie parkiem elektrowni
Energia bilansująca jest niezbędna w celu kompensowania braku równowagi pomiędzy popytem i podażą w sieci elektroenergetycznej. Jednak skuteczna realizacja tego zadnia jest wyzwaniem. Świadczenie usługi dostawy energii elektrycznej do bilansowania sieci wiąże się z wysokimi wymaganiami, bo musi być ona niezawodnie dostępna w bardzo krótkim czasie. W tym obszarze WAGO współpracuje z przedsiębiorstwem komunalnym Trianel. Nasze rozwiązania automatyki zastosowano do obsługi wirtualnej elektrowni – cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem sterowników telemetrycznych PFC200.
Transformacja energetyczna w Niemczech (Energiewende), nabiera tempa. Po decyzji rządu federalnego o całkowitym odejściu od energetyki jądrowej, która została wprowadzona w życie i niebawem ostania taka elektrownia działająca w Niemczech zostanie wyłączona, trwają przygotowania do wycofania energetyki węglowej: pierwsze bloki elektrowni wytwarzające energię w oparciu o węgiel brunatny mają zostać zamknięte do 2022 roku. Powstającą w ten sposób lukę szybko zapełniają odnawialne źródła energii, takie jak instalacje solarne i turbiny wiatrowe – ich udział w dostawach energii mawzrosnąć do 2050 roku aż do 80 procent. Jednak przejście na zieloną energię elektryczną wcale nie jest łatwe dla systemu energetycznego. Ponieważ produkcja energii przez źródła słoneczne i wiatrowe podlega wahaniom ze względu na pogodę, ilość dostarczanej energii musi być bilansowana poprzez inteligentne zarządzanie obciążeniem, aby, przy częstotliwości 50 Hz, przez cały czas pozostawała stabilna. W tym celu wielcy operatorzy sieci przesyłowych korzystają z tak zwanej mocy bilansującej lub rezerwowej, którą kupują od zarejestrowanych dostawców. Jeśli w sieci nie ma wystarczającej ilości energii elektrycznej, dostarczają oni energię rezerwową. Z kolei nadwyżka produkcji jest przez dostawców odbierana. Takie zarządzanie obciążeniem odbywa się za pomocą wirtualnych elektrowni, które mogą zwiększać lub zmniejszać swoją moc wyjściową w ciągu sekundy.