Jako pierwsza została uruchomiona farma Nidzica w woj. warmińsko-mazurskim, a pod koniec czerwca do sieci elektroenergetycznej przyłączono farmę Helenowo, zlokalizowaną w Kleczewie w woj. wielkopolskim.
Według szacunków inwestora – firmy Better Energy, każda z farm wyprodukuje rocznie energię elektryczną, która zaspokoi zapotrzebowanie ok. 37 tys. gospodarstw domowych.
Rozwiązanie WAGO Solar Park Management wspiera na tych farmach zarządzanie nawet 520 inwerterami w czasie rzeczywistym, dbając o skuteczną współprace z lokalną siecią dystrybucyjną.
Centralnym elementem rozwiązania jest sterownik WAGO z rodziny PFC200 wyposażony w bibliotekę Power Plant Control. Biblioteka spełnia wszelkie wymogi podane w kodeksach sieciowych RfG i przenosi wymagania funkcjonalne na język programistyczny, co umożliwia implementację tej funkcjonalności w sterowniku WAGO.
Rozwiązania uzyskało certyfikat zgodności z Kodeksem Sieci, z warunkami i procedurami wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych (PTPiREE). Jest również zgodne z wymogami w zakresie przyłączanie jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) oraz wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (PSE).
Do właściciela farm Nidzica i Helenowo należą też działające już od ponad roku farmy fotowoltaiczne Postomino i Polanów o mocy 30 MW każda. Oba obiekty też wyposażone są w układ regulacji od WAGO.
Co ważne, układy regulacji mocy WAGO pracują również na wielu innych farmach fotowoltaicznych w Polsce, których łączna mocy sięga 500 MW.
WAGO dzieli się swoimi doświadczeniami z dotychczas zrealizowanych projektów, a zainteresowani mogą skorzysta z opracowanej przez firmę dokumentacji. Materiały te mogą być bardzo pomocne na etapie planowania i realizacji inwestycji w farmy fotowoltaiczne