[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Strona startowa", "item": "https://www.wago.com/pl" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Branże", "item": "https://www.wago.com/pl/branze" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Energetyka ", "item": "https://www.wago.com/pl/energetyka" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł", "item": "https://www.wago.com/pl/energetyka/wytwarzanie-energii-z-odnawialnych-zrodel" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Telesterowanie", "item": "https://www.wago.com/pl/energetyka/wytwarzanie-energii-z-odnawialnych-zrodel/telesterowanie" }, { "@type": "ListItem", "position": 6, "name": "ROZWIĄZANIA DLA CYFRYZACJI SIECI ENERGETYCZNYCH ", "item": "https://www.wago.com/pl/energetyka/wytwarzanie-energii-z-odnawialnych-zrodel/telesterowanie/telecontrol-protokoly-telemetryczne" } ] } [{"url":"/branze","name":"Branże","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energetyka","name":"Energetyka ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energetyka/wytwarzanie-energii-z-odnawialnych-zrodel","name":"Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energetyka/wytwarzanie-energii-z-odnawialnych-zrodel/telesterowanie","name":"Telesterowanie","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/energetyka/wytwarzanie-energii-z-odnawialnych-zrodel/telesterowanie/telecontrol-protokoly-telemetryczne","name":"ROZWIĄZANIA DLA CYFRYZACJI SIECI ENERGETYCZNYCH ","linkClass":"active","categoryCode":null}]

„Remote Terminal Units“ – zdalne sterowanie dzięki protokołom telemetrycznym

RTU dla telesterowania

Nasze rozwiązania wykorzystują jako platformę modułowy system WAGO I/O, który od lat jest z powodzeniem stosowany na rynku. Sterowniki skalowalne pod względem wydajności i konfiguracji wejść/wyjść zostały rozszerzone o specjalne protokoły telemetryczne (IEC 61850, IEC 60870, DNP3). Dzięki możliwości programowania zgodnie z normą IEC 61131-3 wszystkie zadania zarówno z zakresu komunikacji protokołów telemetrycznych jak i automatyki stacji można realizować w dowolny, a przede wszystkim prosty sposób.

Międzynarodowe dopuszczenia gwarantują ciągłość pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach. System operacyjny Linux® zapewnia maksymalną elastyczność i długoterminową dostępność rozwiązań w zakresie automatyzacji. Uwzględniono najbardziej rygorystyczne wymogi cyberbezpieczeństwa dla aplikacji infrastruktury krytycznej.

Elastyczna komunikacja i swoboda programowania, w połączeniu z dużym wyborem modułów I/O i bibliotek programowych, zapewniają otwartość przy automatyzacji rozwiązań międzybranżowych. W szczególności dotyczy to dystrybucji energii elektrycznej, gospodarki wodnej, przemysłu petrochemicznego czy projektów infrastrukturalnych.

Korzyści:

  • uniwersalne interfejsy komunikacyjne
  • łatwa obsługa i niskie koszty cyklu życia
  • aprobaty nawet dla trudnych warunków podstacji
  • bezpieczeństwo i niezawodność dzięki spełnieniu wysokich standardów cyberbezpieczeństwa

Uniwersalne interfejsy komunikacyjne

  • obsługa najważniejszych protokołów telemetrycznych IEC60870-5, DNP3, IEC 61850
  • możliwość korzystania zarówno z opcji klient jak i serwer do realizacji funkcjonalności bramki łączącej różne protokoły
  • połączenie z innymi protokołami komunikacyjnymi np. Modbus®, MQTT, OPC UA

Prosta obsługa

  • moduły I/O pozwalają na projektowanie węzłów dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • intuicyjne narzędzia konfiguracyjne ułatwiają uruchomienie i pomagają obniżyć koszty cyklu życia
  • sterowniki swobodnie programowalne zgodnie z IEC-61131-3
  • możliwość bezpośredniego korzystania z Linux® MicroServices (Docker®)

Dopuszczenia dla automatyki podstacji energetycznych

  • spełnienie najwyższych wymagań środowiskowych zgodnie z normą IEC 60255
  • certyfikowana obsługa protokołów telemetrycznych (GL_DNV, KEMA)
  • długi okres eksploatacji dla produktów i usług serwisowych
  • skalowalna wydajność procesora do złożonych zadań

Całkowita niezawodność i bezpieczeństwo

  • spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, z gwarancją wysokiej dostępności systemu i integralności danych (ISO27000)
  • firmware poddany harderingowi dla „infrastruktury krytycznej“ (możliwość audytu) + zdalne aktualizacje FW
  • zintegrowana zapora sieciowa i funkcja VPN

RTU (Remote Terminal Unit)

Wytrzymałość i odporność: to cechy, które wyróżniają stację telesterowania (RTU) WAGO. Bez względu na wahania temperatury, wibracje, wstrząsy, czy zakłócenia elektromagnetyczne – nasz system telesterowania działa niezawodnie i niezależnie od warunków otoczenia. Stacja telesterowania (RTU) WAGO jest przystosowana zarówno do standardowych zastosowań, jak i do pracy w ekstremalnych warunkach.

Produkty