MODBUS TCP/UDP, seria 750
Nowe funkcje interfejsu sieciowego WAGO 
Firma WAGO zaktualizowała swój interfejs sieciowy MODBUS TCP i wyposażyła go w nowe funkcje. Jedno pozostało niezmienione: dokładnie tak jak poprzedni model 750-352, nowy interfejs 750-362 niezawodnie łączy rozbudowany WAGO I/O System z serii 750 za pomocą popularnego protokołu sieci obiektowej MODBUS®. Połączenie interfejsu z modułami I/O jest niezwykle proste, bo interfejs rozpoznaje wszystkie podłączone moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. Prawidłowo jest także rozpoznawana mieszana konfiguracja wejść/wyjść analogowych i dwustanowych.
Duża wydajność
Zaktualizowany został nie tylko sprzęt, ale i firmware. Nowe funkcje, takie jak transfer danych przez sFTP, HTTP lub aktualizacje za pośrednictwem zarządzania przez internet, zapewniają bezpieczną i komfortową pracę w sieci.
Dzięki nowemu interfejsowi użytkownik żądania multicast ma zawsze pod kontrolą. Sieć można wyłączyć, kiedy jest przeładowana zapytaniami. I rzecz szczególnie ważna dla użytkowników: Interfejsy można obsługiwać za pomocą zwykłych narzędzi WAGO lub za pomocą zintegrowanego interfejsu WWW.
W skrócie:
obsługa protokołów MODBUS TCP i MODBUS UDP
obsługa 5 adresów multicast dla protokołu MODBUS UDP w efekcie możliwość adresowania do n-slave zapytania MODBUS
obsługa bezpiecznych protokołów sFTP i HTTPs
możliwość wyłączenia żądań multicast, odpowiedzi MODBUS® nie zalewają sieci
kompatybilność z serią 750, możliwy duży wybór modułów I/O
ładowanie aktualizacji firmware ze strony WWW