[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/eco-2-z-dzwigniami" }, "headline": "Nowości wśród zasilaczy WAGO Eco 2 z dźwigniami", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-369729-new-website-page-eco-2-3-devices-series-2687-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzE1MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd1l5OHhNemN5TlRVME9UazROVGd5TWk5TlRTMHpOamszTWpsZmJtVjNMWGRsWW5OcGRHVXRjR0ZuWlY5bFkyOHRNaTB6TFdSbGRtbGpaWE10YzJWeWFXVnpMVEkyT0RkZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w2YTMwYTFkYTE2MzY4MTkxYTA2YTIwYjhkNjVjMTUxYTMzMzdmNjY1ZWQyNjJlMzMxZTFiZTU2ZmMyMThmZmVk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jan 16 08:49:03 CET 2024", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:14 CET 2024" }

Nowe produkty 16 stycznia 2024
Zasilacze WAGO z beznarzędziową techniką Push-in

Nowe zasilacze Eco 2 z dźwigniami i mocą wyjściową 240 W

Rodzina zasilaczy Eco 2 z zaciskiem Push-in i zintegrowanymi dźwigniami powiększa się. Do modeli o mocy wyjściowej 30 W i 120 W dołączył wariant 240 W (nr kat. 2687-2146).

Zalety:

  • szybkie podłączanie za pomocą dźwigni, bez używania narzędzi

  • wysoka sprawność ≥ 90%

  • więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej budowie

  • wytrzymałość, niezawodność i długi czas eksploatacji

Ekonomiczne, wytrzymałe i przyszłościowe!

Zacisk Push-in i dźwignie sprawiają, że podłączenie urządzeń do zasilacza Eco 2 jest szybkie, proste i nie wymaga używania narzędzi. Pozwala to również zaoszczędzić czas przy podłączaniu przewodów. W celu jednoznacznej identyfikacji urządzeń istnieje również możliwość umieszczenia na ich froncie odpowiednich oznaczeń. Dzięki kompaktowej szerokości, wynoszącej zaledwie 50 mm, zasilacz Eco 2 zajmuje bardzo mało miejsca. Z kolei jego wysoka sprawność (ponad 90%) i związane z tym mniejsze nagrzewanie się, sprawiają, że urządzenie to jest wyjątkowo trwałe i wytrzymałe. Bezpotencjałowy zestyk DC OK sygnalizuje, czy napięcie wyjściowe znajduje się w zakresie znamionowym. Zasilacz Eco 2 z dźwigniami został zaprojektowany tak, aby spełniać obecne i przyszłe normy oraz standardy. Dzięki temu jest rozwiązaniem przyszłościowym. Zasilacz Eco 2 to ekonomiczny, niezawodny i wytrzymały zasilacz do szaf sterowniczych, sprawdzający się doskonale w konstrukcjach maszyn i urządzeń, które wymagają napięcia stałego 24 V. Przykłady możliwych zastosowań obejmują technologię produkcji oraz środowisko automatyki budynkowej.

To może Cię zainteresować

Technika budynkowa

Możliwości dostępne obecnie w dziedzinie automatyki i instalacji budynkowych są prawie nieograniczone. WAGO wykorzystuje je i przekształca w rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: