[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/nowe-jednokanalowe-elektroniczne-wylaczniki-nadpradowe" }, "headline": "Kompaktowe i precyzyjne zabezpieczenie obwodów napięcia stałego", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-302012-0787-3861-0004-1020-000-Knoten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoak1pOHhNemN4TnprMU1UTTBPRGMyTmk5TlRTMHpNREl3TVRKZk1EYzROeTB6T0RZeExUQXdNRFF0TVRBeU1GOHdNREJmUzI1dmRHVnVYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDcwZDk2YjkzMTczMDg5YjliOGI1NzZlNDc2N2JhYmU3NTE0MGE5YTQ1Y2QzMjMyM2I5ODZkZTlhNGYwMGJkYTc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jan 16 13:04:26 CET 2024", "dateModified": "Wed Aug 21 00:33:11 CEST 2024" }

Nowe produkty 11 stycznia 2024
Kompaktowe i precyzyjne zabezpieczenie obwodów napięcia stałego

Oszczędność miejsca i kosztów dzięki jednokanałowym elektronicznym wyłącznikom nadprądowym.

Jednokanałowe elektroniczne wyłączniki nadprądowe (ECB) od WAGO gwarantują niezawodną ochronę obwodów w szafie sterowniczej. Chronią zarówno urządzenia jak i przewody oraz służą do selektywnego odłączania poszczególnych obwodów prądowych, nie dopuszczając jednak do wyłączenia nieuszkodzonych obwodów.

Zalety:

  • zabezpieczenie elektroniczne o stałych lub parametryzowalnych prądach zadziałania

  • jednokanałowa konstrukcja modułowa z możliwością rozbudowy

  • kompaktowa szerokość 6 mm zapewnia oszczędność miejsca w szafie sterowniczej

  • spełnia wymagania NEC (National Electrical Code) Cl. 2 (warianty do maks. 4 A)

Wygodne w użytkowaniu zabezpieczenia elektroniczne

W momencie osiągnięcia lub przekroczenia określonych prądów zadziałania, zabezpieczenia są wyzwalane automatycznie w zdefiniowanym czasie. W zależności od modelu prądy zadziałania mogą być parametryzowane lub są ustawione na stałe. Elektroniczne wyłączniki nadprądowe mają znacznie mniejsze tolerancje niż bezpieczniki termiczne lub termomagnetyczne i spełniają wymagania normy EN 60204. Dzięki sygnalizacji oraz zdalnemu monitorowaniu i sterowaniu elektroniczne wyłączniki nadprądowe są bardzo wygodne w użytkowaniu.

Więcej miejsca w szafie sterowniczej

Zabezpieczenia elektroniczne nadają się idealnie do ochrony pojedynczych obwodów prądowych 24 V DC, np. w obwodach sterowania maszyn i systemów z obciążeniami – jak PLC, IPC lub HMI – ale także przekaźników, optosepartorów, czujników, siłowników, przetworników pomiarowych i zaworów. Dzięki niewielkiej szerokości, wynoszącej zaledwie 6 mm, elektroniczne wyłącznik nadprądowe nie zajmują dużo miejsca w szafie sterowniczej. Za sprawą jednokanałowej i modułowej konstrukcji, przystosowanej do prostej rozbudowy, stanowią one wyjątkowo ekonomiczną alternatywę. Pozwala to na instalację tylko takiej liczby zabezpieczeń, jaka jest potrzebna na danym etapie rozbudowy systemu.



Dostępność: w sprzedaży

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: