[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na tej stronie:
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.gif
Łatwa instalacja
Zasilacze WAGO Pro 2 – łatwe w obsłudze, szybkie i bezpieczne.

Szybki start

Najlepszy montaż to taki, który przypomina jazdę na rowerze – wsiadasz i jedziesz! Dokładnie tak instaluje się zasilacze Pro 2 wykorzystujące nowoczesną technikę zacisku sprężynowego oraz połączenia wtykowe: po prostu podłączasz i działa.

Następnym krokiem jest konfiguracja. Podłącz przewód konfiguracyjny do interfejsu komunikacyjnego i ustaw wszystkie ważne parametry za pomocą oprogramowania.

Odczyt danych za pomocą oprogramowania jest wygodny, ale jeszcze wygodniejsza jest kontrola statusu bezpośrednio na panelu zasilacza. Nasi projektanci pomyśleli również o tym. Bargraf LED na panelu czołowym zasilacza WAGO Pro 2 informuje o najważniejszych statusach.

Efekt? Instalacja zasilacza WAGO Pro 2 jest tak łatwa, szybka i bezpieczna, że oszczędzasz czas i pieniądze jeszcze przed jego uruchomieniem.

Zasilacze WAGO Pro 2

Więcej informacji

Power of Possible

Wymierne zalety to sprawność sięgająca 96%, minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2.Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Inteligentne zarządzanie obciążaniem

TopBoost, PowerBoost i konfigurowalna reakcja na przeciążenie – zasilacze WAGO Pro 2 chronią i zasilają instalacje dzięki wykorzystaniu inteligentnych trybów zasilania i załączania. Niezawodność i bezpieczeństwo instalacji zapewniają funkcje 150% PowerBoost i do 600% TopBoost.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Ekstremalna niezawodność

Solidne w budowie, wyrafinowane w działaniu – takie są zasilacze WAGO. Pro 2 w niesprzyjających warunkach środowiskowych (upał, mróz, eksploatacja na dużych wysokościach, wstrząsy i wibracje), zawsze dostarczają maksimum mocy.

power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif

Komunikacja ukierunkowana na przyszłość

Lepiej wiedzieć niż zgadywać – zasilacze WAGO Pro 2 są tak skonstruowane, że istotne dane o statusie pracy można odczytywać bezpośrednio na miejscu lub przez moduł komunikacyjny, który udostępnia także inne ważne dane.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Sprawność sięgająca 96% – to wymierne zalety, na przykład minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2. Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

Niezawodność pod każdym względem

Wydajne i niezawodne – żywotność zasilaczy WAGO Pro 2 wynika z ich konstrukcji, która zapewnia mniejszą emisję ciepła. Pozwala to zmniejszyć zużycie komponentów, chronić środowisko, a także obniżyć koszty.

power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif

Inteligentne projektowanie

Małe gabaryty, przemyślane rozmieszczenie: wysoka gęstość mocy zasilaczy Pro 2 umożliwia znaczną oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Od projektu poprzez instalację aż po długotrwałą eksploatację – zastosowanie zasilacza Pro 2 redukuje nakład pracy i koszty, ponieważ może być projektowany, modyfikowany i wreszcie obsługiwany jako cyfrowy bliźniak.

power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif

Indywidualna konfiguracja

Gotowy, gdy Ty jesteś gotowy. Skorzystaj z ustawień fabrycznych lub skonfiguruj zasilacze WAGO Pro 2 zgodnie ze swoimi potrzebami: w różnych aplikacjach, z różnymi parametrami. Indywidualne podejście oznacza również elastyczność.

power-supply_pro2_configuration_en_2000x1125.gif
Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: