[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na tej stronie:
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
power-supply_pro2_configuration_en_2000x1125.gif
Indywidualna konfiguracja
Zasilacze WAGO Pro 2 – łatwe w obsłudze, elastyczne, szyte na miarę.

Jeden za wszystkie

Nowe zasilacze, nowe oprogramowanie. Wszystko po to, abyś mógł skonfigurować swój zasilacz WAGO Pro 2 zgodnie z własnymi potrzebami – bezpośrednio na miejscu lub zdalnie. 

W ten sposób działasz elastycznie – w zakresie ustawień, miejsca zastosowania i przechowywania. W końcu większa elastyczność oznacza również mniejsze zapotrzebowanie na różne inne wersje zasilaczy.

W zasilaczu WAGO Pro 2 można ustawić napięcie wyjściowe i za pomocą jednej standardowej wersji sprzętu zasilić kilka różnych aplikacji.

Jest to wygodne i opłacalne, tak jak możliwość wykorzystania zasilacza jako elektronicznego wyłącznika nadprądowego – a to z kolei redukuje koszty i oszczędza miejsce w szafie sterowniczej.

Zasilacze WAGO Pro 2

Więcej informacji

Power of Possible

Wymierne zalety to sprawność sięgająca 96%, minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2.Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Inteligentne zarządzanie obciążaniem

TopBoost, PowerBoost i konfigurowalna reakcja na przeciążenie – zasilacze WAGO Pro 2 chronią i zasilają instalacje dzięki wykorzystaniu inteligentnych trybów zasilania i załączania. Niezawodność i bezpieczeństwo instalacji zapewniają funkcje 150% PowerBoost i do 600% TopBoost.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Ekstremalna niezawodność

Solidne w budowie, wyrafinowane w działaniu – takie są zasilacze WAGO. Pro 2 w niesprzyjających warunkach środowiskowych (upał, mróz, eksploatacja na dużych wysokościach, wstrząsy i wibracje), zawsze dostarczają maksimum mocy.

power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif

Komunikacja ukierunkowana na przyszłość

Lepiej wiedzieć niż zgadywać – zasilacze WAGO Pro 2 są tak skonstruowane, że istotne dane o statusie pracy można odczytywać bezpośrednio na miejscu lub przez moduł komunikacyjny, który udostępnia także inne ważne dane.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Wymierne zalety to sprawność sięgająca 96%, minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2.Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

Łatwa instalacja

Szybszy montaż wtykowy: dzięki nowoczesnej technkii zacisku sprężynowego i wstępnie konfekcjonowanym przewodom zasilacze WAGO Pro 2 instaluje się łatwo i pewnie.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.gif

Niezawodność pod każdym względem

Wydajne i niezawodne – żywotność zasilaczy WAGO Pro 2 wynika z ich konstrukcji, która zapewnia mniejszą emisję ciepła. Pozwala to zmniejszyć zużycie komponentów, chronić środowisko, a także obniżyć koszty.

power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif

Inteligentne projektowanie

Małe gabaryty, przemyślane rozmieszczenie: wysoka gęstość mocy zasilaczy WAGO. Pro 2 umożliwia znaczną oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Zastosowanie koncepcji „cyfrowych bliźniaków” obniża koszty i skraca czas realizacji inwestycji – od planowania, przez instalację, aż po eksploatację.

power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif
Osoba kontaktowa z WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: