power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif
Inteligentne projektowanie
Zasilacze WAGO Pro 2 – przemyślane pod każdym względem, dostosowane do potrzeb.

Mniejszy, ale lepszy

W porównaniu z poprzednimi wersjami zasilacze WAGO Pro 2 mają mniejsze wymiary, ale większą wydajność. Oznacza to potrójne oszczędności i dalsze znaczące korzyści.

Po pierwsze: wyższa sprawność do 96% pozwala zredukować straty mocy i tym samym koszty energii.

Po drugie: zasilacze WAGO Pro 2 wytwarzają w szafie sterowniczej mniej ciepła, dzięki czemu nie jest konieczne jej chłodzenie.

Po trzecie: niższa temperatura w szafie sterowniczej przekłada się na większą żywotność komponentów.

Od projektu poprzez instalację aż po długotrwałą eksploatację, zasilacz WAGO Power Pro 2 oszczędza jeszcze więcej czasu i pieniędzy, ponieważ może być projektowany, modyfikowany i wreszcie obsługiwany jako „cyfrowy bliźniak”. Wszystkie potrzebne dane są dostępne w formatach 2D/3D na odpowiednich platformach internetowych. 

Dla szybkiej i bezpiecznej instalacji ważne jest oznakowanie zgodne z normą EN 81346-2. Zasilacz WAGO Pro 2 uwzględnia ten aspekt poprzez nadrukowane, jednoznaczne oznaczenia zacisków, a także możliwość oznaczania urządzeń za pomocą pasków oznacznikowych.

Zasilacze WAGO Pro 2

Więcej informacji

Power of Possible

Wymierne zalety to sprawność sięgająca 96%, minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2.Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Inteligentne zarządzanie obciążaniem

TopBoost, PowerBoost i konfigurowalna reakcja na przeciążenie – zasilacze WAGO Pro 2 chronią i zasilają instalacje dzięki wykorzystaniu inteligentnych trybów zasilania i załączania. Niezawodność i bezpieczeństwo instalacji zapewniają funkcje 150% PowerBoost i do 600% TopBoost.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Ekstremalna niezawodność

Solidne w budowie, wyrafinowane w działaniu – takie są zasilacze WAGO. Pro 2 w niesprzyjających warunkach środowiskowych (upał, mróz, eksploatacja na dużych wysokościach, wstrząsy i wibracje), zawsze dostarczają maksimum mocy.

power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif

Komunikacja ukierunkowana na przyszłość

Lepiej wiedzieć niż zgadywać – zasilacze WAGO Pro 2 są tak skonstruowane, że istotne dane o statusie pracy można odczytywać bezpośrednio na miejscu lub przez moduł komunikacyjny, który udostępnia także inne ważne dane.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Sprawność sięgająca 96% – to wymierne zalety, na przykład minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2. Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej

 

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

Łatwa instalacja

Szybszy montaż wtykowy: dzięki nowoczesnej technice zacisku sprężynowego i wstępnie konfekcjonowanym przewodom zasilacze WAGO Pro 2 instaluje się łatwo i pewnie.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.gif

Niezawodność pod każdym względem

Wydajne i niezawodne – żywotność zasilaczy WAGO Pro 2 wynika z ich konstrukcji, która zapewnia mniejszą emisję ciepła. Pozwala to zmniejszyć zużycie komponentów, chronić środowisko, a także obniżyć koszty.

power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif

Indywidualna konfiguracja

Gotowy, gdy Ty jesteś gotowy. Skorzystaj z ustawień fabrycznych lub skonfiguruj zasilacze WAGO Pro 2 zgodnie ze swoimi potrzebami: w różnych aplikacjach, z różnymi parametrami. Indywidualne podejście oznacza również elastyczność.

power-supply_pro2_configuration_en_2000x1125.gif