power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif
Ekstremalna niezawodność
Zasilacze WAGO Pro 2 – solidne w budowie, wyrafinowane w działaniu

Wszystko jedno gdzie i jak: na Pro 2 można liczyć!

Nie ma złych warunków pracy, są jedynie złe decyzje: zasilacze WAGO Pro 2 skonstruowano zgodnie z tą zasadą – i to procentuje.
Temperatura otoczenia od -40 do +70°C? Nie ma żadnych problemów – ani podczas rozruchu, ani w trakcie eksploatacji. Nie potrzebujesz osobnych rozwiązań dla lokalizacji o zróżnicowanych warunkach pracy. Zachowujesz pełną swobodę wyboru: dziś – jutro – pojutrze. 
Dotyczy to także lokalizacji, w których często występują wstrząsy i wibracje. Zasilacze WAGO Pro 2 wytrzymają wszystko i zapewnią niezawodność instalacji oraz niezakłócony przebieg procesów. 
Ochrona przeciwprzepięciowa zgodna z III kategorią przepięć skutecznie zabezpiecza wejście przed chwilowymi skokami napięcia.
Wybór zasilaczy WAGO Pro 2 otwiera przed Tobą różnorodne możliwości zastosowań.

Zasilacze WAGO Pro 2

Więcej informacji

Power of Possible

Naszą odpowiedzią na rosnące wymagania są zasilacze WAGO Pro 2 do szaf sterowniczych, które zamieniają wyzwania dnia dzisiejszego i przyszłego w konkretne możliwości. My nazywamy to „The Power of Possible“!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Inteligentne zarządzanie obciążaniem

TopBoost, PowerBoost i konfigurowalna reakcja na przeciążenie – zasilacze WAGO Pro 2 chronią i zasilają instalacje dzięki wykorzystaniu inteligentnych trybów zasilania i załączania. Niezawodność i bezpieczeństwo instalacji zapewniają funkcje 150% PowerBoost i do 600% TopBoost.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Komunikacja ukierunkowana na przyszłość

Lepiej wiedzieć niż zgadywać – zasilacze WAGO. Pro 2 są tak skonstruowane, że istotne dane o statusie pracy można odczytywać bezpośrednio na miejscu lub przez moduł komunikacyjny, który udostępnia także inne ważne dane.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Wymierne zalety to sprawność sięgająca 96%, minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2. Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif