[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na tej stronie:
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif
Inteligentne zarządzanie obciążaniem
Zasilacze WAGO Pro 2 – zamiast awarii wyrównywanie mocy.

Odpowiednia moc we właściwym miejscu i czasie

Zasilacze WAGO Pro 2 poradzą sobie w każdej sytuacji, ponieważ zastosowano w nich inteligentne zarządzanie obciążeniem. W końcu chodzi o to, aby zapewnić instalacjom ochronę oraz stałe i niezawodne zasilanie.

TopBoost – tak nazywa się funkcja, która w razie zwarcia umożliwia przez 15 milisekund dostarczenie nawet 600% mocy wyjściowej aż do momentu pewnego zadziałania wyłącznika nadmiarowo-prądowego. To proste i pewne zabezpieczenie.

PowerBoost – funkcja wyzwalająca 150% mocy wyjściowej przez maksymalnie 5 sekund, powodująca szybsze naładowanie kondensatorów i bezpieczne załączenie obciążeń pojemnościowych. Krótko mówiąc: instalacje załączają się niezawodnie i są odpowiednio zasilane.

Funkcja elektronicznego wyłącznika nadprądowego – dzięki użyciu oprogramowania możesz skonfigurować zasilacz Pro 2 jako jednokanałowy wyłącznik nadprądowy. Dzięki temu nie są już potrzebne inne zewnętrzne wyłączniki nadprądowe, a Twoje instalacje są odpowiednio zabezpieczone.

Zasilacze WAGO Pro 2

Więcej informacji

Power of Possible

Naszą odpowiedzią na rosnące wymagania są zasilacze WAGO Pro 2 do szaf sterowniczych. Zmieniają one wyzwania dnia dzisiejszego i jutra w konkretne możliwości. My nazywamy to „The Power of Possible“!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Ekstremalna niezawodność

Solidne w budowie, wyrafinowane w działaniu – takie są zasilacze WAGO. Pro 2 w niesprzyjających warunkach środowiskowych (upał, mróz, eksploatacja na dużych wysokościach, wstrząsy i wibracje), zawsze dostarczają maksimum mocy.

power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif

Komunikacja ukierunkowana na przyszłość

Lepiej wiedzieć niż zgadywać – zasilacze WAGO Pro 2 są tak skonstruowane, że istotne dane o statusie pracy można odczytywać bezpośrednio na miejscu lub przez moduł komunikacyjny, który udostępnia także inne ważne dane.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Wymierne zalety to sprawność sięgająca 96%, minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2. Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif
Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: