power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif
Z myślą o zrównoważonym rozwoju
Zasilacze WAGO Pro 2 – efektywność do kwadratu!
{"products":[{"efficiency":96.0,"ampere":40.0,"volt":24.0,"id":"2787-2448","name":"zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 40 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji; znamionowe napięcie wejściowe 200 … 240 V AC","image":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njc3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobU9DOHhNelEwTXpnM05qZ3hORGczT0F8NDY2Njk2MzFkNzdlZmVmNjc0NGVhNDcwYmNjOTY1ZDJjNDU3NWM5NTk3ZmEzOGQ4N2FmMGRhNjVlZDJkM2U3YQ","link":"/pl/zasilacze/zasilacz/p/2787-2448"},{"efficiency":95.2,"ampere":10.0,"volt":24.0,"id":"2787-2146","name":"zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 10 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji","image":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTMxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJoalpTOHhNemd3TWpJME5UQXlPVGt4T0F8MmZhNThkNDIyMjU4NDAxODE0MDI3NGM1YTVjZGE5NzdiNjU1ODI0ODAxMWJiOTg1YjE4MDY4YmY3NTBlOTYyMQ","link":"/pl/zasilacze/zasilacz/p/2787-2146"},{"efficiency":95.4,"ampere":20.0,"volt":24.0,"id":"2787-2147","name":"zasilacz; Pro 2; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 20 A; TopBoost + PowerBoost; z możliwością komunikacji","image":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTc0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnek9TOHhNemd3TURRNU5qQXpOemt4T0F8ZTQ1MmVhODYwMmNmMDg5MmIxMDJjNjkzYWU4YjcyYzE0MjZjMWVjOTI3YzE0Njc2YzgxNzI3ZjI5Y2U0ZWNmOA","link":"/pl/zasilacze/zasilacz/p/2787-2147"}],"co2perKwH":0.47,"energyPrice":0.1}

Często nie docenia się ogromnego potencjału, jaki tkwi w nowoczesnych zasilaczach. Wskazują na to pierwsze rozmowy z naszymi klientami. Zastosowanie zasilczay Pro 2 przyczyniło się do większego zmniejszenia kosztów mocy strat w euro oraz wyższej redukcji emisji CO2 niż zakładali to klienci.

Florian Kothe, Business Development Manager Interface

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Zasilacze WAGO Pro 2

Więcej informacji

Power of Possible

Naszą odpowiedzią na rosnące wymagania są zasilacze WAGO Pro 2 do szaf sterowniczych, które zamieniają wyzwania dnia dzisiejszego i przyszłego w konkretne możliwości – my nazywamy to „The Power of Possible“!

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Inteligentne zarządzanie obciążaniem

TopBoost, PowerBoost i konfigurowalna reakcja na przeciążenie – zasilacze WAGO Pro 2 chronią i zasilają instalacje dzięki wykorzystaniu inteligentnych trybów zasilania i załączania. Niezawodność i bezpieczeństwo instalacji zapewniają funkcje 150% PowerBoost i do 600% TopBoost.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Ekstremalna niezawodność

Solidne w budowie, wyrafinowane w działaniu – takie są zasilacze WAGO Pro 2 w niesprzyjających warunkach środowiskowych (upał, mróz, eksploatacja na dużych wysokościach, wstrząsy i wibracje), zawsze dostarczają maksimum mocy.

power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif