power-supply_pro2_reliability_en_2000x1125.gif
Niezawodność pod każdym względem
Zasilacze WAGO Pro 2 – żywotność zdefiniowana na nowo.

Niezawodność bez kompromisów

Wyobraź sobie, że Twój zasilacz WAGO Pro 2 ma awarię – ale dopiero po upływie miliona godzin pracy. To ponad 114 lat. To prawda, że dane określające średni czas pracy między kolejnymi awariami są tylko teoretyczne, nawet jeśli zostały starannie wyliczone. Nie mają one jednak znaczenia dla stawianych wymogów i celów rozwojowych, a służą jedynie jako punkt odniesienia. Zasilacze WAGO Pro 2 charakteryzują się wysoką niezawodnością, znajdującą odzwierciedlenie w dużej sprawności oraz niskiej emisji ciepła w szafie sterowniczej. Niezawodność jest tu niejako wbudowana, co skutuje redukcją kosztów konserwacji i wymiany części zamiennych.

W przypadku zasilaczy WAGO Pro 2 ograniczenie obciążenia rozpoczyna się dopiero od 60°C, dlatego znakomicie sprawdzają się one w aplikacjach o wysokiej temperaturze otoczenia. „Active Power Correction“ oraz kategoria III przepięć zmniejszają do minimum potrzebę zastosowania zabezpieczeń zewnętrznych i filtrów, a tym samym ograniczają koszty.

Zasilacze WAGO Pro 2

Więcej informacji

Power of Possible

Wymierne zalety to sprawność sięgająca 96%, minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2.Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_header-overview_2000x1125.jpg

Inteligentne zarządzanie obciążaniem

TopBoost, PowerBoost i konfigurowalna reakcja na przeciążenie – zasilacze WAGO Pro 2 chronią i zasilają instalacje dzięki wykorzystaniu inteligentnych trybów zasilania i załączania. Niezawodność i bezpieczeństwo instalacji zapewniają funkcje 150% PowerBoost i do 600% TopBoost.

power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif

Ekstremalna niezawodność

Solidne w budowie, wyrafinowane w działaniu – takie są zasilacze WAGO. Pro 2 w niesprzyjających warunkach środowiskowych (upał, mróz, eksploatacja na dużych wysokościach, wstrząsy i wibracje), zawsze dostarczają maksimum mocy.

power-supply_pro2_challenging-environments_2000x1125.gif

Komunikacja ukierunkowana na przyszłość

Lepiej wiedzieć niż zgadywać – zasilacze WAGO Pro 2 są tak skonstruowane, że istotne dane o statusie pracy można odczytywać bezpośrednio na miejscu lub przez moduł komunikacyjny, który udostępnia także inne ważne dane.

power-supply_pro2_communication_2000x1125.gif

Z myślą o zrównoważonym rozwoju

Wymierne zalety to sprawność sięgająca 96%, minimalizacja zużycia energii i związanej z tym emisji CO2. Do tego dochodzi mniejsza strata ciepła, co z kolei zapobiega wzrostowi temperatury w szafie sterowniczej.

power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

Łatwa instalacja

Szybszy montaż wtykowy: dzięki nowoczesnej technice zacisku sprężynowego i wstępnie konfekcjonowanym przewodom zasilacze WAGO Pro 2 instaluje się łatwo i pewnie.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1125.gif

Inteligentne projektowanie

Małe gabaryty, przemyślane rozmieszczenie: wysoka gęstość mocy zasilaczy WAGO Pro 2 umożliwia znaczną oszczędność miejsca w szafie sterowniczej. Zastosowanie koncepcji „cyfrowych bliźniaków” obniża koszty i skraca czas realizacji inwestycji – od planowania, przez instalację, aż po eksploatację.

power-supply_pro2_construction_2000x1125.gif

Indywidualna konfiguracja

Gotowy, gdy Ty jesteś gotowy. Skorzystaj z ustawień fabrycznych lub skonfiguruj zasilacze WAGO. Pro 2 zgodnie ze swoimi potrzebami: w różnych aplikacjach, z różnymi parametrami. Indywidualne podejście oznacza również elastyczność.

power-supply_pro2_configuration_en_2000x1125.gif