Jeszcze łatwiejsze zarządzanie energią: przekładnik prądowy z odejściem napięciowym do 2-przewodowej złączki przelotowej

Przekładnik prądowy z odejściem napięciowym (855-951/250-000) to nowa pozycja w portfolio produktów do układów pomiaru prądu i energii, oferująca innowacyjne rozwiązanie. Kombinacja 2-przewodowej przelotowej złączki silnoprądowej z zaciskiem POWER CAGE CLAMP i przekładnika prądowego z odejściem napięciowym, stwarza optymalne warunki do skutecznego zarządzania energią, ponieważ w układach pomiaru mocy elektrycznej wymagany jest pomiar zarówno prądu, jak i napięcia.
Korzyści:
- dostęp do danych pomiarowych energii bezpośrednio w otworze na mostek
- taka sama szerokość, jak w przypadku 2-przewodowej złączki przelotowej (95 mm²)
- łatwy montaż wtykowy w otworze na mostek 2-przewodowej złączki przelotowej
- zintegrowany przekładnik prądowy 250 A / 1 A
- precyzyjny pomiar dzięki klasie dokładności 0,5
- zabezpieczenie przyłączonych urządzeń pomiarowych, dzięki bezpiecznikowi w odgałęzieniu napięciowym
- zwieranie przekładnika i mostkowanie umożliwiające połączenie w gwiazdę
- różne możliwości czytelnego opisu