[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Rozliczanie energii zgodnie z przepisami

15 września 2023
Z dokładnością do 1 kWh!

Każdy, kto płaci rachunki za energię, chce z reguły wiedzieć, ile jej dostarczono i po jakiej cenie. Nie jest to nic nowego, jednak w czasach rosnących cen energii jej koszty analizowane są z jeszcze większa dokładnością. Dodatkowo popularyzacja elektromobilności oraz wzrost udziału energii odnawialnej w krajowych sieciach elektroenergetycznych znacznie zwiększają wymogi w zakresie rozliczania zużycia. Liczniki energii WAGO są optymalnie wyposażone do pomiaru zużycia energii zarówno w branży budowlanej, jak i przemysłowej.

Zalety liczników energii:

  • rozliczania zużycia energii zgodnie z przepisami
  • liczne interfejsy komunikacyjne zapewniające maksymalną elastyczność
  • połączenie z chmurą dla łatwego zarządzanie energią

Dopóki producenci pojazdów elektrycznych dostarczają swoim klientom darmową energię za pośrednictwem własnej infrastruktury ładowania, dokładność rozliczeń za kilowatogodziny nie ma dla użytkowników większego znaczenia. Nikt nie zagląda darowanemu koniowi w zęby i nikt nie zwraca zbytniej uwagi na ceny czy dokładne dane dotyczące zużycia. Jednak gdy tylko konsumenci muszą zapłacić za zużytą energię, ich zachowanie diametralnie się zmienia. Dla przykładu u naszych sąsiadów w Niemczech stacje ładowania muszą być wyposażone w liczniki z dopuszczeniem do celów rozliczeniowych. Dotyczy to nie tylko stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ale także oddawania energii słonecznej do sieci lub umów podlicznikowych – np. w sektorze detalicznym. Wszędzie tam, gdzie dostawcy wystawiają rachunki za energię, należy stosować liczniki do celów rozliczeniowych. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że rozliczenie zużycia energii jest zgodne z przepisami.

Podstawę tych regulacji stanowi dyrektywa MID 2014/32/UE. Celem dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przyrządów pomiarowych (ang. Measuring Instruments Directive – MID) jest ujednolicenie aspektów prawnych systemów pomiarowych we wszystkich krajach UE. Ma ona zastosowanie w całej UE do wszystkich rodzajów przyrządów pomiarowych – od wodomierzy, przez liczniki energii elektrycznej, po wagi i taksometry. MID określa podstawowe wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń pomiarowych, ich pierwszego uruchomienia oraz reguluje obowiązki producentów. Liczniki energii WAGO z certyfikatem MID zapewniają nie tylko zgodność z normami, ale także wiele dodatkowych korzyści.

Liczniki energii (MID) WAGO

Licznik energii dopuszczone do rozliczania zużycia są dostępne w dwóch podstawowych wersjach – jako liczniki do pomiarów bezpośrednich dla prądów do 65 A oraz liczniki do pomiarów pośrednich prądu dla sygnałów 1 A lub 5 A, do mierzenia prądów rzędu kilku 1000 A. Oba warianty wyróżnia niewielka szerokość – zaledwie 72 mm dla liczników do pomiarów bezpośrednich oraz tylko 36 mm dla wersji do pomiarów pośrednich prądu. Oprócz wartości energii czynnej i biernej liczniki energii rejestrują również częstotliwość sieci oraz prąd, napięcie i moc dla wszystkich faz. Zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia łatwy montaż wszystkich rodzajów przewodów, np. przewodów linkowych o przekroju do 25 mm2. Oprócz bezpieczeństwa oprzewodowania oznacza to przede wszystkim oszczędność czasu podczas instalacji. Urządzenia mają duże możliwości komunikacyjne. Każde z nich wyposażone jest w interfejs M-Bus, interfejs Modbus® oraz dwa interfejsy S0. Do ich obsługi służą przyciski dotykowe, umieszczone pod podświetlanym, pełnoformatowym wyświetlaczem lub bezpłatna aplikacja, wykorzystującą interfejs Bluetooth®.

Liczniki energii WAGO są dostępne jako liczniki do pomiarów bezpośrednich dla prądów do 65 A oraz liczniki do pomiarów pośrednich prądu dla sygnałów 1 A lub 5 A, do mierzenia prądów o natężeniu kilku 1000 A.

Zastosowanie w stacjach ładowania lub wallboxach

Liczniki energii WAGO mogą być stosowane w systemach ładowania AC. Zmierzone wartości są przekazywane do nadrzędnego sterownika za pomocą zintegrowanych interfejsów – M-Bus, Modbus® oraz dwóch S0. Zapewnia to maksymalną elastyczność producentom stacji ładowania lub wallboxów, ponieważ wszystkie te interfejsy mogą być obsługiwane przez jedną uniwersalną serię liczników MID.

Dużo korzyści daje zwłaszcza interfejs Bluetooth®. Bezpłatna aplikacja WAGO Energy Meter Configurator ułatwia zarówno odczyt danych z liczników energii, jak i ich konfigurację. Dzięki temu ustawienia domyślne można w prosty sposób przenieść do każdego następnego urządzenia. Licznik energii są wyposażone w kilka konfigurowalnych wejść, co jest szczególnie przydatne przy zastosowaniach w infrastrukturze ładowania, gdyż pozwala na rozliczanie zużycia według czterech różnych taryf. Umożliwia to na przykład oddzielne rozliczanie pojazdów firmowych i prywatnych.

Urządzenia mają duże możliwości komunikacyjne. Każde z nich wyposażone jest w interfejs M-Bus, interfejs Modbus® oraz dwa interfejsy S0.

Bezproblemowe rozliczanie (pod)najemców

Liczniki energii WAGO oferują wiele możliwości zastosowań także w handlu detalicznym. Urządzenia te dostarczają szybko wiarygodnych informacji o zużyciu energii w zastosowaniach typu Shop-in-Shop. Tam, gdzie wiele podmiotów korzysta z jednej powierzchni handlowej – na przykład, gdy w supermarkecie znajduje się niezależna piekarnia lub markowy butik – wartości pobranej energii mogą być precyzyjnie przypisane do danych odbiorców. Ponadto liczniki energii można łatwo zintegrować z aplikacją WAGO Energy Data Management. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia i zwiększa przejrzystość rozliczeń, ale także pomaga w oszczędzaniu energii. Do systematycznego rejestrowania wszystkich form poboru energii i powiązanych z nimi odbiorców oraz umieszczania danych w odpowiednim kontekście potrzebny jest również (oprócz licznika energii) sterownik WAGO PFC200 z licencją oprogramowania. Oprogramowanie automatycznie wykrywa różne sygnały z przyłączonych liczników i czujników, a dzięki prostej parametryzacji udostępnia je narzędziom analitycznym. System jest praktycznie od razu gotowy do użycia, bez konieczności dalszej instalacji czy programowania, a także umożliwia szczegółową analizę danych o zużyciu energii oraz podejmowanie konkretnych działań w zakresie efektywności jej wykorzystywania.

Już same zastosowanie licznika energii z certyfikatem MID pozwala na kompleksowe monitorowanie energii. Dzięki ciągłemu rejestrowaniu zużycia i standardowych wartości pomiarowych, a także pobieraniu raportów przez Bluetooth® sklepy i podnajemcy mogą otrzymywać szczegółowe raporty z analizą, a rozliczenia mogą być zarządzane centralnie. Zgodność z przepisami dotyczącymi kalibracji zapewnia precyzję pomiaru z dokładnością co do kilowatogodziny.

Zastosowanie licznika energii z certyfikatem MID pozwala na kompleksowy monitoring zużycia energii.

Inteligentny licznik do pomiaru oddawania i poboru energii

Liczniki energii WAGO z certyfikatem MID umożliwiają pomiar 4-kwadrantowy. Pozwala to rejestrować moc czynną i bierną, a tym samym rozróżniać między oddawaniem energii a jej poborem. Za pomocą tylko jednego licznika można precyzyjnie określić zarówno ilość pobranej, jak i oddanej energii elektrycznej (np. z elektrowni fotowoltaicznych lub wiatrowych). Liczniki energii nadają się optymalnie do rozliczeń, które muszą spełniać wymogi prawne dla różnych taryf rozliczeniowych oraz uwzględniać pobór i oddawanie energii elektrycznej. W przypadku przemysłowych farm wiatrowych szczególnie korzystna jest łatwa integracja skalibrowanych liczników z systemem WAGO Energy Data Management. Pozwala on na modułowy odczyt danych o zużyciu energii i danych procesowych oraz oferuje zintegrowaną wizualizację dla kompleksowego przeglądu przepływów energii.

Liczniki energii służą do zastosowań w różnych obszarach. Odczyt wartości pomiarowych i połączenie z chmurą umożliwiają łatwe zarządzanie energią.

Pomiar pośredni prądu – optymalny do obwodów wysokoprądowych lub modernizacji istniejących instalacji

Pomiary pośrednie prądu można realizować za pomocą liczników energii WAGO z wykorzystaniem przewlekanych przekładników prądowych, przekładników prądowych z dzielonym rdzeniem, adapterów pomiarowych prądu i napięcia oraz odgałęźników potencjałowych do przewodów izolowanych. Odpowiadają one modułowi D procedury oceny zgodności. Adapter do szybkiego montażu zapewnia szybką i ekonomiczną instalację. Zaletą licznika do pomiarów pośrednich prądu jest możliwość łatwego oprzewodowania, co jest szczególnie przydatne przy modernizacji istniejących systemów, np. urządzeń produkcyjnych lub stacji dystrybucji energii. W tym wariancie możliwy jest pomiar prądów o wartości większej niż 1000 A.

Proste bezśrubowe podłączanie, rozbudowane możliwości komunikacyjne oraz bezprzewodowy odczyt i konfiguracja za pośrednictwem aplikacji – to tylko niektóre z licznych zalet liczników energii WAGO. Dodatkowo zgodność z dyrektywą MID 2014/32/UE czyni je idealnym narzędziem do rozliczania zużycia energii elektrycznej.

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: